Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prises USB intempérisées de 15 A avec ports de type A et de type C

W5633-W

Chargeur USB Type A et Type-C/Prise intempérisée. Le port de type C peut charger jusqu’à 3A à 5V. Le port de type A peut charger jusqu’à 2,4A à 5V. Doit être installé dans un couvercle intempérisé conforme au code, tel que requis par l’article 406.9 du NEC® - Blanc

  • INTEMPÉRISÉ– Dispositif pour l'extérieur devant être installé dans un logement intempérisé doté de calfeutrants et de joints d'étanchéité approuvés.
  • SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît la demande de recharge individuelle du dispositif

Couleur : blanc

Code UPC : 078477602096
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit