Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple intempérisée et inviolable, 15 A, 250 V, jaune

W5661-T0Y

Prise de courant à logement unique, qualité industrielle spécifiée robuste, intempérisé et inviolable, face lisse, 15 A, 250 V, à câblage arrière et latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Jaune

Les prises inviolables de 250 V de Leviton sont la première et la seule solution de l’industrie aux révisions de l’article 406.12 du NEC!

Ces prises simples intempérisées sont également conformes à l’article 406.9...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477650059
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-15R

Renseignements sur le produit