Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Prise de courant à logement double, Qualité industrielle robuste

WBR15-Y
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, intempérisé, face dentelée, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Jaune

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité industrielle sont...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477335291
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes