Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Hot Water Submeter, 1.5 inch, Bronze

WMH15-BU1
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Compteur divisionnaire d’eau chaude bronze1.5 avec raccords

Les compteurs divisionnaires d’eau chaude commerciale bronze permettent de répartir l’eau uniformément à travers plusieurs ports d’entrée, de passer devant une turbine dans la chambre de mesure et de créer une vitesse de turbine directement proportionnelle au débit d’eau. Le registre du compteur divisionnaire intègre la vitesse dans le flux totalisé et peut fonctionner jusqu’à 194° °F (90° °C). Ces compteurs divisionnaires conviennent parfaitement aux applications où il y a besoin ...

Code UPC : 078477649732
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes