Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire d’eau chaude, 1,9 cm, bronze

WMH75-BU1

ÉPUISÉ

Compteur divisionnaire d’eau chaude bronze de 1,9 cm avec raccords

Les compteurs divisionnaires d’eau chaude commerciale bronze permettent de répartir l’eau uniformément à travers plusieurs ports d’entrée, de passer devant une turbine dans la chambre de mesure et de créer une vitesse de turbine directement proportionnelle au débit d’eau. Le registre du compteur divisionnaire intègre la vitesse dans le flux totalisé et peut fonctionner jusqu’à 194 °F (90 °C). Ces compteurs divisionnaires conviennent parfaitement aux applications où il y a besoin ...

Code UPC : 078477649756
Pays d’origine : Israël

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes