Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements à infrarouge passif auto-alimenté LevNet RF, 450SF

WSC04-IRW

LevNet RF, Détecteur de mouvements autoalimenté sans fil, IRP, 450SF, 315MHz, EnOcean, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme

Les détecteurs de mouvements sans fil (WSCxx-IRW) sont dotés de photocellules intégrées qui tirent la lumière ambiante disponible pour s’alimenter et peuvent fonctionner jusqu’à 48 heures dans l’obscurité totale. Aucune batterie n’est nécessaire pour un fonctionnement continu; toutefois, il est possible d’en ajouter en option pour les applications qui ne disposent pas de lumière naturelle. Pour ...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477510667
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes