Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
WSG15-S9W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Produit supprimé de la gamme, LevNet RF sans fil, prise double, contrôlée par la prise supérieure et la prise inférieure est active, relais câblé plus récepteur RF, 15A, mise sous tension automatique/hors tension automatique, mise sous tension manuelle/hors tension automatique, délai d’éteinte : 15m, délai d’éteinte : 0s, 902mHz, protocole EnOcean, 120VAC; 50/60Hz, 1-pole.
Les récepteurs de prise contrôlée sans fil LevNet RF™ 902 MHz fonctionnent avec les produits de commande d’éclairage sans fil d’exploitation de l’énergie de 902 MHz activés par EnOcean et offrent des ...
Produit supprimé de la gamme, LevNet RF sans fil, prise double, contrôlée par la prise supérieure et la prise inférieure est active, relais câblé plus récepteur RF, 15A, mise sous tension automatique/hors tension automatique, mise sous tension manuelle/hors tension automatique, délai d’éteinte : 15m, délai d’éteinte : 0s, 902mHz, protocole EnOcean, 120VAC; 50/60Hz, 1-pole.
Les récepteurs de prise contrôlée sans fil LevNet RF™ 902 MHz fonctionnent avec les produits de commande d’éclairage sans fil à exploitation d’énergie de 902 MHz activés par EnOcean et offrent une fiabilité exceptionnelle avec un minimum d’interférence. Ces produits sans fil allient la technologie de commutation de Leviton aux technologies autoalimentées et sans fil, développées et proposées sous licence par EnOceanᴹᴰ. Le système de commande LevNet RF assure la commande asservie, évolutive et facile à installer, d’appareils et de luminaires, de même que la création d’ambiances parfaites d’un seul bouton.
Consommation d’alimentation : 120VAC à 10mA c.a. (320mW typique)
Gamme de produits : LevNet RF
Type de produit : prise
Protocole : EnOcean sans fil 902 MHz
Normes et homologations
FCC partie 15 : classe C
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 32F à 104F 0C à 40C
Humidité relative : 5à 95 % sans condensation
Le côté contrôlé peut être utilisé pour la commande sans fil de mise sous tension/hors tension de charges électriques enfichables jusqu’à 15 A comme les lampes, les appareils et les appareils électroniques
Prise inviolable
Marque « TR » sur la bride de la prise garantissant sa conformité aux exigences du code NEC
Volets intérieurs bloquant l’accès aux contacts à condition qu’il s’agisse d’une fiche à deux broches, ce qui empêche l’insertion d’épingles à cheveux, de clés, etc.
Indicateurs visuels à DEL pour l'intensité du signal : - Rouge : indique une intensité de signal faible (-83dB ou moins) - Ambre : indique une intensité de signal moyenne (-65dB à -82dB) - Vert : indique une intensité de signal correcte (-65dB et plus)
La polyvalence supérieure offre plusieurs options de produit dans une boîte : 3 plaques murales interchangeables et capacité d’interrupteur unipolaire incluses
Réagit aux transmetteurs LevNet RF ainsi qu’aux transmetteurs homologués EnOcean d’autres fabricants
Mise sous/hors tension de commande d’ambiances
Commutation locale et asservie des charges commandées
Protection contre les surtensions transitoires conforme au niveau 3de la CEI
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.