Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Récepteur à relais LevNet RF 5-Wire 3000W

WSP12-80
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. LevNet RF, Récepteur-relais 5-Wire 3000W , 240VAC, 315MHz, EnOcean, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme

Grâce à la technologie autoalimentée sans fil aucun câblage n’est nécessaire. Les produits LevNet RF de Leviton sont faciles à installer et n'exigent pas d'entretien, ce qui permet de réduire à long terme des frais de matériaux et de main-d'oeuvre, tout en économisant l'énergie. La technologie EnOcean permet aux transmetteurs LevNet RF d’exploitation de l’énergie de fonctionner indéfiniment sans l’utilisation de...
Code UPC : 078477484425
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes