Interrupteur à bascule double LevNet RF sans fil 3x3, Noir
WSS0S-E2E
ÉPUISÉ
Produit supprimé de la gamme. LevNet RF, Interrupteur double autoalimenté sans fil 3x3, Noir, 315MHz EnOcean, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
Grâce à la technologie autoalimentée sans fil aucun câblage n’est nécessaire. Les produits LevNet RF de Leviton sont faciles à installer et n'exigent pas d'entretien, ce qui permet de réduire à long terme des frais de matériaux et de main-d'oeuvre, tout en économisant l'énergie. La technologie EnOcean permet aux transmetteurs LevNet RF d’exploitation de l’énergie de fonctionner indéfiniment sans t...Produit supprimé de la gamme. LevNet RF, Interrupteur double autoalimenté sans fil 3x3, Noir, 315MHz EnOcean, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
Grâce à la technologie autoalimentée sans fil aucun câblage n’est nécessaire. Les produits LevNet RF de Leviton sont faciles à installer et n'exigent pas d'entretien, ce qui permet de réduire à long terme des frais de matériaux et de main-d'oeuvre, tout en économisant l'énergie. La technologie EnOcean permet aux émetteurs LevNet RF exploitant l’énergie de fonctionner indéfiniment sans utiliser de batterie. C’est l’activation d’un interrupteur, la détection de lumière par une photocellule ou les écarts de température qui les alimentent. La gamme LevNet RF comprend plusieurs produits qui fonctionnent dans la bande non saturée de 315MHz, offrant une plus grande portée de transmission (15 à 45 m) et un trafic concurrentiel minimal. Les interrupteurs asservis LevNet RF peuvent commander un nombre illimité de récepteurs LevNet RF à portée. Les interrupteurs asservis LevNet RF fonctionnent sans fil et batterie. Une pression sur l’interrupteur ou une insertion de carte d’accès d’hôtel dans un interrupteur permet de fournir de l’énergie pour transmettre un signal sans fil qui commande les lampes ou autres dispositifs connectés aux récepteurs LevNet RF. Les interrupteurs sans fil sont principalement utilisés pour contrôler les éclairages dans des applications professionnelles ou domotiques, mais ils peuvent également commander pratiquement n’importe quel appareil à mise sous tension/hors tension. Chaque interrupteur asservi, auto-alimenté et sans fil peut être placé à n’importe quel endroit dans la portée d’un récepteur. On les fixe normalement au mur au moyen de vis ou de ruban industriel, mais il est également possible de les insérer dans une boîte murale ordinaire ou de les employer en guise de télécommande portative. L’identifiant unique de chaque interrupteur n’active que le(s) récepteur(s) prévu(s). L'auto-alimentation sans fil en fait une solution idéale pour tant les réfections que les nouvelles constructions; ils se posent rapidement et aisément, sans nécessiter de câblage supplémentaire. L’installation et la configuration ne prennent que quelques minutes. Commandent deux lampes ou un groupe de lampes avec l’interrupteur à bascule double autoalimenté sans fil. Chaque bascule peut commander un nombre illimité de récepteurs de la même gamme situés dans la portée de l'interrupteur. Les récepteurs sans fil et les transmetteurs sont vendus séparément.Code UPC : 07847748458
Pays d’origine : États-Unis
Renseignements sur le produit
Mise à jour
-
23/01/2024 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/02/2024 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
08/10/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
21/12/2023 Afficher(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Caractéristiques
Couleur : noir
Gamme de produits : LevNet RF
Type de produit : interrupteur à distance
Protocole : EnOcean 315 MHz