Télécommande portative à 4-Button LevNet RF 902 MHz, Blanc
WSS0S-R9W
Interrupteur asservi portatif LevNet RF sans fil, autoalimenté, EnOcean 902MHz, Compatible avec les récepteurs LevNet RF, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme, Couleur : blanc
Les postes d’entrée à distance sans fil LevNet RF 902MHz (utilisés pour la gradation et la commutation) peuvent contrôler un nombre illimité de récepteurs LevNet RF 902MHz à portée. Les postes d’entrée asservis LevNet n’utilisent pas de fils ou de batteries; par conséquent, ils ne consomment pas d’électricité et n’utilisent pas d’énergie. Appuyer sur la bascule
Interrupteur asservi portatif LevNet RF sans fil, autoalimenté, EnOcean 902MHz, Compatible avec les récepteurs LevNet RF, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme, Couleur : blanc
Les postes d’entrée à distance sans fil LevNet RF 902MHz (utilisés pour la gradation et la commutation) peuvent contrôler un nombre illimité de récepteurs LevNet RF 902MHz à portée. Les postes d’entrée asservis LevNet n’utilisent pas de fils ou de batteries; par conséquent, ils ne consomment pas d’électricité et n’utilisent pas d’énergie. Une pression sur l’atténuateur de bascule fournit l’énergie pour transmettre un signal sans fil qui contrôle les lumières (gradation ou commutation) ou d’autres dispositifs raccordés aux récepteurs LevNet RF. Les postes d’entrée asservis sans fil sont principalement utilisés pour contrôler les éclairages dans des applications professionnelles ou domotiques, mais ils peuvent également commander pratiquement n’importe quel appareil. Chaque poste d’entrée a distance sans fil peut être placé à n’importe quel endroit dans la portée d’un récepteur. Traditionnellement, le poste d’entrée asservi est fixé sur la surface d’un mur avec des vis ou un ruban adhésif industriel, mais peut être également utilisé dans une boîte murale standard ou comme télécommande portable sans fil. L’identifiant unique de chaque dispositif n’active que le(s) récepteur(s) prévu(s). Sans fil, La technologie d’autoalimentation en fait la solution idéale pour les réfections et les nouvelles constructions. L’installation est rapide et facile, sans câblage supplémentaire requis. L’installation et la configuration ne prennent que quelques minutes.
Zéro consommation d’énergie : l’activation d’un interrupteur fournit l’énergie pour maintenir le dispositif en marche, supprimant ainsi les dépenses supplémentaires de la facture d’énergie de l’utilisateur final
Zéro alimentation externe requise : l’absence de limites imposées par un fil d’alimentation offre à l’installateur la souplesse de placer le commutateur RF partout
Zéro délai de chargement : la technologie d’autoalimentation permet au dispositif LevNet RF d’être opérationnel immédiatement
Véritable technologie sans fil : les postes d’entrée asservis LevNet RF sont autoalimentés et communiquent avec tous les récepteurs LevNet RF et EnOcean par radiofréquences
Aucun câblage supplémentaire requis : la technologie sans fil d'autoalimentation supprime le besoin d'ajouter des câbles, ce qui rend l'installation simple et rapide et augmente les économies de main d'œuvre tout en ayant peu ou pas d'impact sur l'activité pendant la conversion
Aucune pile ou alimentation externe requise : la technologie exclusive « sans pile » réduit considérablement les rappels et l’entretien pour davantage d’économies
Économies d’énergie supplémentaires : la technologie sans fil prend en charge l’exploitation simplifiée de la lumière ambiante et les options de commande manuelle prioritaire sans aucun câblage supplémentaire
Programmable : quatre boutons peuvent être programmés pour commander jusqu’à quatre récepteurs individuels ou groupes dépendants.
Commodité : suffisamment compacte pour reposer dans la paume de la main, la télécommande peut être glissée dans une poche, posée sur une table ou laissée dans la voiture pour allumer les lumières quand on entre à la maison ou au bureau
Économie d’énergie : création de commandes de mise sous tension manuelle/hors tension automatique au moyen d’interrupteurs et de détecteurs LevNet RF, ou en programmant tous les luminaires de façon à ce qu’ils répondent à un seul commutateur principal
Commande personnalisée : possibilité d’association avec un nombre illimité de récepteurs LevNet RF à tension régulière ou à basse tension situés dans la portée des interrupteurs pour la commutation ou la gradation sans fil de diverses charges
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.