Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

WSS10-DZ

ÉPUISÉ

Produits supprimés de la gamme - LevNet RF, sans fil, mise sous/hors tension par poussoir, interrupteur récepteur câblé, style Vizia, relais de 10A, jumelage de base uniquement avec WSS0S-P et WSCxx, interrupteurs DIP pour mise sous tension automatique/hors tension automatique, mise sous tension manuelle/hors tension automatique, mode de passage, délai d’éteinte (2/10/20/30 min), portée = 15 m, fréquence radio 315MHz protocole EnOcean, 120/208/220/230/240/277 V; 50/60 Hz, unipolaire, avec neutre, USMCA, couleur : blanc, ivoire, amande pâle, activé par EnOcean®, conforme au titre 240, ASHRAE 19.

...
Code UPC : 07847753986
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes