Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
WSS10-GDA
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Produits supprimés de la gamme - LevNet RF, Récepteur d’interrupteur mural, Pas de neutre, Amande, activé par EnOcean®, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
La gamme de récepteurs d’interrupteurs muraux sans fil de Leviton (WSS10-0DX et WSS10-GDX) fonctionne avec les détecteurs de mouvements sans fil (WSXX-I0W) et l’interrupteur asservi sans fil (WSS0S-P0X) pour fournir une solution optimale pour les besoins d’éclairage de réfection. Ces produits sans fil combinent la technologie de commutation de Leviton avec...
Produits supprimés de la gamme - LevNet RF, Récepteur d’interrupteur mural, Pas de neutre, Amande, activé par EnOcean®, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
La gamme de récepteurs d’interrupteurs muraux sans fil de Leviton (WSS10-0DX et WSS10-GDX) fonctionne avec les détecteurs de mouvements sans fil (WSXX-I0W) et l’interrupteur asservi sans fil (WSS0S-P0X) pour fournir une solution optimale pour les besoins d’éclairage de réfection. Ces produits sans fil allient la technologie de commutation de Leviton aux technologies autoalimentées et sans fil, développées et proposées sous licence par EnOcean. L’interrupteur-récepteur mural peut être installé à la place des interrupteurs muraux unipolaires traditionnels et entre dans une boîte murale simple standard. Aucun câblage supplémentaire n’est requis. Ces dispositifs peuvent fonctionner en présence de lampes à incandescence, fluorescentes et à basse tension. Les récepteurs répondent aux signaux des détecteurs, en éteignant automatiquement l’éclairage quand une pièce est vide. Les lampes sont activées automatiquement au moment de l’entrée en mode de mise sous tension automatique à l’aide du détecteur de mouvements sans fil. Le récepteur se caractérise également par un interrupteur simple à commande prioritaire manuelle qui peut être utilisé pour faire basculer l’état sous/hors tension de chaque charge d’éclairage lorsqu’un lieu est occupé. Le télé-interrupteur est autoalimenté (aucune pile requise) : il convertit en électricité l’énergie cinétique produite chaque fois que son bouton est actionné. L’interrupteur asservi peut être utilisé pour commander les lampes à partir de plusieurs emplacements. On peut s’en servir pour commander l’éclairage depuis plusieurs endroits, et ce, sans avoir à installer du câblage additionnel. Relais d’interrupteur momentané sans fil, sans neutre, 120-277V, 1-pole, amande. Plaque murale non incluse pour les interrupteurs muraux sans fil. Les récepteurs sans fil et les transmetteurs sont vendus séparément.
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
Aucun nouveau câblage requis : l’interrupteur-récepteur mural RF remplace tout simplement l’interrupteur d’éclairage existant et communique ensuite avec les interrupteurs et détecteurs autoalimentés par radiofréquence.
Commutation manuelle : le bouton-poussoir peut commuter manuellement chaque charge en tout temps.
Économies d’énergie maximisées : lorsque couplé à un détecteur de mouvements à infrarouge passif et RF, l’interrupteur mural RF contient tous les réglages du détecteur. Mise sous tension manuelle/mise sous tension automatique, mise sous tension automatique/hors tension automatique, minuterie de passage, sélections de délai d’éteinte automatique de 2 minutes pour les tests, 10, 20 ou 30 minutes. Permet une flexibilité et des réglages personnalisés pour maximiser les économies d’énergie.
Mode présentation/affichage : éteint les lampes et les maintient ainsi lorsque la chambre est occupée (c.-à-d. pour les présentations de diapositives ou de films). Les lampes reviennent automatiquement à la normale lorsqu’elles sont rallumées manuellement ou lorsque la chambre devient inoccupée et que le délai de mise hors tension expire.
Fonction de passage continu : maximise les économies d’énergie en assurant un délai d’éteinte de 2.5 minutes si aucun mouvement n’est présent après 2 minutes en mode de mise sous tension automatique.
Taille standard pour une installation sans faille : l’interrupteur-récepteur mural RF se place dans une boîte murale à dispositif unique standard. Modèles neutres et non neutres disponibles.
Relais de commutation au passage à zéro : mise sous et hors tension au véritable passage à zéro de la courbe d’alimentation en courant alternatif, de manière à prolonger la durée utile des connecteurs et à assurer la compatibilité avec les ballasts électroniques.
Circuits entièrement numériques : emploient le moins de composants possible pour assurer une fiabilité maximale à un coût minimal.
Économies d’énergie et efficacité : consommation d’énergie la plus faible de tout dispositif RF - moins de 1/2W pour 120V dispositifs et moins de 3/4W pour 277V dispositifs par an - environ 70 % d’économies par rapport aux autres dispositifs RF.
Interrupteur à entrefer : assure la sécurité des sectionneurs d'alimentation c.a. (WSS10-G).
Trousses de changement de couleur : (blanc, ivoire et amande pâle) incluses pour une plus grande flexibilité de conception et simplifier les processus de commande, d’inventaire et de contrôle des coûts.
Valeur nominale de charge10A : pour les circuits d’éclairage commerciaux.
La technologie EnOcean permet une communication par radio-fréquence à partir des commandes d’éclairage autoalimentées. La version avancée est compatible avec les interrupteurs-transmetteurs et détecteurs de mouvements activés par EnOcean.
Stabilité de courant d’appel élevé : une conception en arche pour convenir à tous les ballasts commerciaux.
Éclairage à deux niveaux adapté écologique avec commande de détecteur de mouvements : remplacez deux interrupteurs d’éclairage avec des interrupteurs-récepteurs muraux RF, couplez les deux avec un détecteur à infrarouge passif et à radiofréquence autoalimenté, réglez le premier interrupteur mural à radiofréquence pour une mise sous tension automatique et le deuxième pour une mise hors tension automatique.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.