Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

WSSLT-R10
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme, LevNet RF, Transmetteur de branche d’interrupteur à interverrouillage de circuit, 24VAC, activé par EnOcean®, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme

Les transmetteurs LevNet RF communiquent avec les récepteurs LevNet RF qui commandent virtuellement un quelconque dispositif de mise sous/hors tension. Les détecteurs peuvent être utilisés pour le réglage de température et la détection de mouvements. Les technologies autoalimentées sans fil en font la solution idéale pour les réfections et les nouvelles constructions; l’installation est rapide et facile sans...
Code UPC : 07847748491
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits