Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Récepteur à relais LevNet RF 3-Wire 1200W

WST05-20
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

LevNet RF, Récepteur à relais 3-Wire 1200W , Montage fileté, 277VAC, 315MHz, EnOcean, conforme au titre 24 , Conformité aux exigences 90.1 de l’ASHRAE

Les solutions autoalimentées sans fil LevNet RF de Leviton sont faciles à installer et n’exigent pas d’entretien, ce qui permet de réduire à long terme des frais de matériaux et de main-d’œuvre, tout en économisant de l’énergie. La gamme LevNet RF comprend plusieurs produits qui fonctionnent dans la bande de radiofréquences (RF) 315MHz non saturée offrant une plage de transmission plus grande (50-150 -Feet) que les autres RF...
Code UPC : 07847753283
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes