Récepteur à relais LevNet RF 5-Wire 3200W
WST12-20
LevNet RF, Récepteur à relais 5-Wire 3200W , Montage fileté, 277VAC, 315MHz, EnOcean, conforme au titre 24 , Conformité aux exigences 90.1 de l’ASHRAE
Les solutions autoalimentées sans fil LevNet RF de Leviton sont faciles à installer et n’exigent pas d’entretien, ce qui permet de réduire à long terme des frais de matériaux et de main-d’œuvre, tout en économisant de l’énergie. La gamme LevNet RF comprend plusieurs produits qui fonctionnent dans la bande de radiofréquences (RF) 315MHz non saturée offrant une plage de transmission plus grande (50-150 -Feet) que les autres RF...