Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Transmetteurs de raccordement à l’interrupteur LevNet RF

WSTLT-10

ÉPUISÉ

LevNet RF, Transmetteur de branche d’interrupteur, montage fileté, 120VAC, 315MHz EnOcean, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

Les solutions autoalimentées sans fil LevNet RF de Leviton sont faciles à installer, ne nécessitent aucune maintenance, ce qui permet de réduire les coûts de main-d’œuvre et de matériaux, tout en économisant de l’énergie. La technologie EnOcean permet aux transmetteurs longue portée LevNet RF de communiquer avec des récepteurs de commande de charge. La gamme LevNet RF comprend plusieurs produits qui fonctionnent dans le système...
Code UPC : 07847753411
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit