GreenConnect, Gradateur mural, 0-10V, 120-277VAC, sans fil
ZB700-D0Z
Gradateur mural GreenConnect sans fil 0-10V, 120-277 V c.a., 50/60 Hz, charge de 10A, absorption de 0-10V, 50mA, blanc
Le gradateur mural sans fil GreenConnect de 0-10V (ZB700) est un interrupteur Decora® robuste. Utilisez-le pour contrôler les charges d’éclairage locales, y compris les DEL à courant d’appel élevé, ou jumelez-le à un autre ZB700 dans un réseau GreenConnect pour la commutation ou la gradation à plusieurs voies.
Couleur : blanc