GreenConnect, Gradateur à phase avant, 1000W
ZBM00-10W
Gradateur GreenConnect 1000W à phase avant; 120VAC, 60Hz; neutre requis; couleur : blanc, amande pâle, ivoire
Le gradateur mural à phase avant GreenConnect sans fil de 1000W (ZBM00) est un interrupteur de gradateur Decora® robuste. Utilisez-le pour contrôler une charge d’éclairage locale, y compris une DEL à courant d’appel élevé, ou jumelez-le à un autre ZB700 dans un réseau GreenConnect pour une commutation ou une gradation à plusieurs voies.
Couleur : blanc