GreenConnect, prise double de 20A, prise contrôlée sans fil
ZBR20-1SW
Prise double GreenConnect sans fil de 20A avec commande en aval; 120V, 50/60 Hz
La prise contrôlée sans fil GreenConnect de 20A (ZBR20) est une solution simple de commande de charge de fiche conforme au code de l’énergie. Jumeler la prise avec un contrôleur de charge et un détecteur dans un réseau GreenConnect de jusqu’à 16 dispositifs pour la commande de mise sous/hors tension en fonction de l’occupation. La prise est divisée avec la prise supérieure contrôlée et la prise inférieure toujours sous tension. Le ZBR20 permet également...
Couleur : blanc