Détecteur de mouvements, photocellule, infrarouge passif sans fil, 139 m2
ZC015-BIW-Legacy
Détecteur de mouvements, photocellule, infrarouge passif sans fil, 139 m2
L’infrarouge passif (IRP) Zigbee de Leviton Détecteur de mouvements (OCC SENSOR) et Photocellule (ZC015) est un dispositif de communication conçu pour être utilisé dans le cadre d’un système sans fil plus grand pour communiquer les niveaux d’occupation et/ou d’éclairage à un système Leviton Contrôleurs de pièce ou contrôleur/passerelle de pièce compatible Zigbee 3.0. Le ZC015 utilise une technologie de détection novatrice avec un détecteur numérique à infrarouge passif situé directement derrière un...
Détecteur de mouvements, photocellule, infrarouge passif sans fil, 139 m2
L’infrarouge passif (IRP) Zigbee de Leviton Détecteur de mouvements (OCC SENSOR) et Photocellule (ZC015) est un dispositif de communication conçu pour être utilisé dans le cadre d’un système sans fil plus grand pour communiquer les niveaux d’occupation et/ou d’éclairage à un système Leviton Contrôleurs de pièce ou contrôleur/passerelle de pièce compatible Zigbee 3.0. Le ZC015 utilise une technologie de détection novatrice avec un détecteur numérique à infrarouge passif situé directement derrière une lentille optique multizone unique. Le ZC015 est également équipé d’une photocellule numérique haute résolution pour les applications qui nécessitent l’exploitation de la lumière ambiante ou le maintien de la lumière ambiante.
Plage de température de stockage : -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Spécifications mécaniques
Type de montage : plafonnier
Taille : largeur 106,68 mm (4,20 po), profondeur 39,87 mm (1,57 po)
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 1000-2000
Plage de fréquences : 75 pi
Modèle : 360°
Caractéristiques
Pile : 7 à 10 ans
Couleur : blanc
Caractéristique : sans fil
Qualité : commerciale
Montage : plafonnier
Hauteur de montage (pieds) : 2 à 3 m
Gamme de produits : sans fil
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence, photocellule
Normes et homologations
Homologations : ID FCC : QOQGM210P , IC : 5123A-GM210P , Homologué IC (Canada)
Type
Type de produit : détecteur de mouvements sans fil
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans
Véritable technologie sans fil : placez le détecteur à l'endroit optimal pour toute application afin de capturer les mouvements mineurs et de réduire les fausses mises hors tension
Réseau maillé sans fil : le réseau maillé autorégénérant n’a pas de réseau central câblé et connecte tous les produits ensemble pour un système sans fil plus robuste et plus fiable
Aucun câblage supplémentaire : la technologie sans fil alimentée par batterie élimine le besoin de tirer des fils supplémentaires, ce qui rend l’installation rapide et facile et augmente les économies de main-d’œuvre avec peu ou pas d’impact sur l’activité pendant la conversion
Durée de vie de la pile de 7 à 10 ans
Adaptateur optionnel de 24VDC. à utiliser avec un bloc d’alimentation
Mode de vérification de la marche : trois minutes avec programmation de sortie automatique
La programmation de l’appareil effectuée par l’entremise de l’application GreenMAX DRC Sensibilité, délai d’éteinte par l’entremise de l’application GreenMAX DRC et fonctionnalité de cellule photoélectrique est configurée par l’entremise de l’application
Aucun interrupteur DIP
Mode d'appariement : délai d'éteinte après 1 minute
Surveille continuellement les changements dans les niveaux d’éclairage et rend compte au contrôleur de pièce pour une exploitation complète de la lumière ambiante et le maintien de la lumière ambiante
Installation facile : montage facile au plafond ou en saillie à l'aide d'une tige de dalle de plafond, de vis de montage en saillie ou de ruban adhésif double face
Champ de vision avancé de 100 à 2000 pi2 : détection supérieure des mouvements parallèles et perpendiculaires; technologie novatrice qui détecte les mouvements directement vers le détecteur; rotation de 360° pour affiner le champ de vision
Conforme aux normes IEEE 80.15.4 pour les réseaux sans fil nationaux et internationaux
Fonctionnalité de gestion de l’énergie conforme au code : peut être utilisée comme composant d’un système pour répondre aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 de 2022, Partie 6 commande d’espace/de zone, gradation, mise sous/hors tension manuelle, contrôle d’occupation/d’absence et exigences d’arrêt automatique
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.