ZEL00-22B
Produit supprimé de la gamme, Ellipsoïdal Zoom (15-35 degrés) avec pince en « C », Cadre en couleur et câble de sécurité, broche de scène mâle 20A installée
Le projecteur à réflecteur ellipsoïdal avec zoom de NSI/Leviton est conçu pour encadrer des zones, projeter des modèles et créer des effets spéciaux. Il bénéficie d’une construction durable avec une isolation thermique qui facilite la manipulation. Le luminaire est fourni de série avec un câble de sécurité, une pince en C et un cadre de couleur.