Détecteur de mouvements à infrarouge passif Solo avec exploitation de la lumière ambiante, Intellect™
ZLS05-ILW
Vendu par l’intermédiaire de l’intégrateur Leviton. Détecteur à infrarouge passif et d’exploitation de la lumière ambiante Intellect Solo, luminaire intégré. Télécommande à infrarouge en option pour la commande d’éclairage. Nécessite une gradation de 0-10V à driver10-24VDC tensions d’entrée, un dissipateur de courant de 30mA (valeur nominale maximale), blanc.
Le détecteur Intellect™ Solo (ZLS05) est un détecteur de mouvements à infrarouge passif (IRP) à gradation de 0-10V et d’exploitation de la lumière ambiante conçu pour être installé directement dans un luminaire pour la commande autonome de l’éclairage. Co...