Quelle est l’innovation d’éclairage la plus importante qui offre des économies d’installations et des solutions de commande supplémentaires? Il s'agirait de commandes d'éclairage de niveau luminaire, aussi appelées LLLC. Les LLLC combinent des luminaires à DEL écoénergétiques avec des commandes intégrées (comme des détecteurs de mouvements/d’absences, des photocellules et des contrôleurs de pièce) directement dans la conception du luminaire interne. En faisant de chaque luminaire sa propre commande unique, les clients peuvent maximiser un éventail d’avantages :
Efficacité énergétique et économies accrues
- Les systèmes de commande d’éclairage en réseau offrent des économies d’énergie estimées à 47 % en moyenne
- Combinez cela avec l’avantage supplémentaire de l’intégration des commandes dans les luminaires pour une fonctionnalité prête à l’emploi et une installation simplifiée avec moins de câblage
Solutions évolutives et flexibles
- L’éclairage connecté avec LLLC permet une reconfiguration et un nouveau zonage illimités à mesure que les besoins des locataires et de l’espace évoluent au fil du temps
- Un certain nombre de systèmes vous permettent de simplement reprogrammer les réglages, les zones et les comportements des luminaires intelligents directement à partir d’une application pour téléphone intelligent
Qualité et environnement d’éclairage améliorés
- Améliorer l’ambiance et le confort visuel pour un impact positif sur un espace et ses occupants
- Optimisez les espaces de travail et d’apprentissage, augmentez le niveau de confort et de productivité et favorisez le bien-être des occupants
Économies de coûts supplémentaires grâce aux remises et aux incitatifs
Dans certains cas, les LLLC peuvent également offrir l’admissibilité à plus d’économies de coûts grâce à des programmes de rabais et d’incitation. Le Consortium DesignLights (DLC) a créé la liste de produits qualifiés (QPL) qui établit des spécifications rigoureuses pour les commandes d’éclairage en réseau, y compris les LLLC. Les produits homologués DLC sont conçus selon certaines des normes industrielles les plus strictes en matière de qualité et d’efficacité.
Cette liste est utilisée par les services publics d’État et locaux pour créer des programmes de remise qui peuvent fournir des incitatifs importants pour les projets de mise à niveau LLLC. Pour en savoir plus sur les programmes de rabais DLC de votre région, consultez le DLC site Web.
SYSTÈME DE COMMANDE DE LUMINAIRE INTELLIGENT INTÉGRÉ INTELLECT™
Le système de commande de luminaire intelligent intégré Intellect™ offre une solution LLLC avancée qui offre une flexibilité de commande distribuée prête à l’emploi avec la facilité de configuration basée sur l’application. Cette solution simplifiée offre une plus grande liberté de conception et de spécification.
Intellect offre une solution simple, évolutive et hautement flexible pour concevoir et mettre en œuvre facilement l’intelligence distribuée pour la commande de niveau de luminaire, produisant la bonne quantité et qualité de lumière là et quand cela est nécessaire. Presque tous les luminaires peuvent être compatibles avec Intellect.
Chaque luminaire compatible Intellect intègre la détection sans fil de mouvements/d’absences, l’exploitation de la lumière ambiante multizone, la commande de luminaire ou de circuit individuel, la commande d’ambiance et la commande manuelle. Toute la mise en service est effectuée avec le seul outil de configuration nécessaire : l’application Intellect compatible Bluetooth.
Les luminaires compatibles Intellect peuvent être utilisés pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et 2019 Title 24, Part 6, et sont répertoriés sur le DLC QPL pour les commandes d’éclairage en réseau.
Pour plus de renseignements, visitez Leviton.com/intellect.