Chargement...
Utiliser les données énergétiques pour améliorer les processus dans les usines de fabrication

Utiliser les données énergétiques pour améliorer les processus dans les usines de fabrication

La machinerie géante et l’équipement robuste dans une usine de fabrication typique ont tendance à fonctionner sur plusieurs quarts de travail pendant des heures à la fois, consommant de grandes quantités d’électricité, de gaz et d’eau. Pour certains fabricants, cette utilisation d’énergie doit être répartie entre les clients individuels et les lignes de production et les parcours.

L’utilisation d’un système de compteurs divisionnaires principal pour la fabrication et les principaux systèmes de bâtiments est inefficace et n’offre aucune fenêtre sur la façon dont l’énergie est consommée et allouée. De plus, avoir accès à l’utilisation des données historiques pour chaque équipement et processus pourrait permettre aux fabricants de faire des offres compétitives pour de nouveaux emplois et de développer leur entreprise.

Comprendre comment l’énergie est consommée et gérée est essentiel pour réduire les coûts. La division des compteurs divisionnaires offre des solutions évolutives pour les gestionnaires et les opérateurs d’installations et un aperçu précieux de la performance de l’installation dans son ensemble. Les données de contrôle de l’énergie peuvent faciliter un plan solide de gestion de l’énergie et d’amélioration afin de fournir des opportunités d’économies significatives.

Utilisation des données énergétiques pour améliorer les processus dans les usines de fabrication - Travailleur de la fabrication

Utilisation du comptage divisionnaire VerifEye™ pour améliorer les usines de fabrication

Les solutions de compteurs divisionnaires VerifEye™ sont extrêmement évolutives. Il peut être installé par phases sans interrompre le traitement ou la production. L’utilisation de transformateurs de courant (TC) à noyau divisé permet une installation sans coupure de courant. Les compteurs divisionnaires peuvent aider à rationaliser l’analyse de la demande, l’affectation des coûts de production et administratifs et les opportunités de maintenance de l’équipement. Le résultat final est un meilleur résultat net.

L’avantage de VerifEye

  • Système hautement évolutif pouvant être intégré de manière à ne pas interrompre les opérations quotidiennes
  • Surveillance des processus, de l’équipement et des principales charges du système du bâtiment pour des économies d’énergie
  • Solution idéale pour la répartition des coûts par service
  • Intégration facile des données des services publics dans les systèmes de gestion de l’énergie et du bâtiment
  • Les produits de mesure polyvalents s’adaptent aux transformateurs à noyau divisé ou aux TC à bobine de Rogowski pour une réfection relativement facile dans n’importe quel environnement

Pour en savoir plus sur les solutions de compteurs divisionnaires VerifEye, visitez www.leviton.com/verifeye ou consultez notre cours ezLearn surApplications de compteurs divisionnaires : comment tout mettre ensemble avec VerifEye”.

Lisez les autres blogs de la série :