Chargement...
Plaques murales

Tech Talk – Plaques murales, plus que Meets the Eye

En général, la plupart des gens ne prêtent pas beaucoup d’attention à leurs plaques murales avant qu’il ne soit temps de remplacer un dispositif ou de peindre une pièce. Mais pour des raisons de sécurité, les plaques murales sont requises par le National Electrical Code ® pour protéger les personnes de toute zone exposée d’un dispositif installé et doivent être sélectionnées avec soin. Ils ajoutent également une touche de finition afin que les interrupteurs, les prises et les commandes d’éclairage puissent s’harmoniser parfaitement avec la pièce ou le décor d’appoint. Dans certains cas, les plaques murales sont emballées avec le dispositif, mais elles sont généralement vendues séparément, ce qui donne aux propriétaires la possibilité de réfléchir à l’apparence de leurs dispositifs électriques.

Les plaques murales sont disponibles dans une large gamme de configurations, d’un dispositif à plusieurs dispositifs, ainsi que sous forme de couvercles extérieurs résistants aux intempéries. Ils sont généralement fabriqués en plastique, en thermoplastique incassable ou en acier inoxydable et sont offerts en tailles standard, intermédiaire et géante.

Matériaux des plaques murales

Les plaques murales sont disponibles en différents matériaux pour résister à divers modèles d’utilisation. Les matériaux les plus courants et leurs applications sont décrits ci-dessous :

Thermodurci (plastique)

Les plaques thermodurcies conviennent à la plupart des applications domestiques. Ils sont conçus pour résister à la ternissure, à la décoloration, aux graisses, aux huiles, aux solvants organiques, à l’humidité et aux égratignures.

Thermoplastique (nylon)

Les plaques murales thermoplastiques sont moulées à partir de polymères de qualité technique pour une résistance maximale aux impacts. Ils sont incassables et leur durabilité accrue les rend parfaits pour les zones à fort trafic comme les cuisines, les salles de bain, les chambres familiales et les chambres d’enfants.

Métal

Les plaques murales métalliques résistent à un usage intensif, sont faciles à nettoyer et leurs coins ont des bords arrondis pour aider à prévenir les blessures et les dommages muraux. Les plaques murales métalliques sont disponibles dans une grande variété de métaux, notamment l’acier inoxydable, le laiton poli, le laiton brossé, le chrome et l’aluminium. Ils sont parfaits pour les sous-sols, les garages, les ateliers et les salles utilitaires.

Plaques murales traitées antimicrobiennes

Pour combattre la propagation des germes, Leviton a développé plaques murales traitées antimicrobiennes qui agissent pour réduire la croissance des bactéries. Ces plaques murales sont protégées par un revêtement en poudre de polyuréthane qui est intégré à un additif ionique argent. Le revêtement en poudre résiste au développement de moisissure, de mildiou, de champignons et d’autres bactéries responsables des odeurs, ainsi qu’aux empreintes digitales et aux égratignures. Créés pour les établissements de soins, les garderies, les services de restauration et les établissements hôteliers, ils sont également bénéfiques dans les environnements résidentiels.

Dimensions des plaques murales

Comme avec les matériaux des plaques murales, les plaques murales sont disponibles en différentes tailles pour répondre à différents besoins. La taille de l'ouverture de l'interrupteur ou de la prise est toujours la même; la zone environnante est ce qui varie.

La taille standard  est la plus populaire pour un usage général.

À mi-chemin , il est légèrement plus grand de tous les côtés pour mieux couvrir les imperfections du mur.

Le Jumbo  est particulièrement plus grand de tous les côtés pour aider à couvrir les imperfections murales plus importantes.

Et si vous avez des installations groupées, il suffit d’ajouter 1,81 po (46,00 mm) à la longueur de la plaque murale pour chaque dispositif supplémentaire.

Dimensions des plaques murales
Configurations des plaques murales

Vous serez peut-être surpris de voir le nombre de plaques murales dans l’allée électrique et en les parcourant, vous vous rendrez compte soudainement que toutes les prises ne sont pas égales. Il existe des plaques murales pour les interrupteurs simples et multiples, les prises et interrupteurs combinés, les prises téléphoniques et de câble et même les prises décoratives comme la gamme de dispositifs Decora® de Leviton, les commandes d’éclairage et les DDFT/DDAA. Voici quelques configurations courantes que l'on retrouve dans les maisons d'aujourd'hui.

Configuration de plaque murale
Protection supplémentaire

Les dispositifs extérieurs nécessitent une protection supplémentaire et c’est là que Couvercles de prise intempérisés et les couvercles extra robustes pendant l’utilisation entrent en jeu. Les couvercles de prise intempérisés protègent les dispositifs de câblage extérieur contre les éléments d’inclinaison. Ils sont conçus pour se fermer solidement sur la prise et pour être soulevés lorsque la prise est nécessaire. Les couvercles ultra robustes pendant l’utilisation de Leviton sont conformes au National Electrical Code® de 2014 pour les couvercles d’application « extra robustes » pour les prises dans les emplacements humides ou mouillés. Ils protègent également les prises extérieures des éléments, mais permettent aux prises de rester couvertes tout en étant utilisées par des ouvertures de cordon circulaires intégrées.

 

Pour en savoir plus, visitez Plaques murales Leviton.