3 AM farces
Lorsque YouTube fait sensation, la famille That YouTub3 voulait créer une nouvelle vidéo amusante, ils n’ont pas regardé plus loin que Leviton Decora Smart avec technologie Wi-Fi. Que la famille YouTub3, aussi connue sous le nom de papa, maman et leurs quatre adorables enfants, Audrey, Jordan, Jake et Ty, utilisent cinq nouveaux dispositifs sans fil Leviton dans leur dernière vidéo virale « 3AM Pranks ».
LA CONFIGURATION
L’épisode de farce commence avec le père, ouvrant la voie. Il a passé un après-midi à installer des interrupteurs Wi-Fi, des gradateurs et des dispositifs enfichables Leviton dans les chambres et le sous-sol, afin de pouvoir se préparer à la 3AM farce à venir sur ses enfants. Papa connecte également un appareil Amazon Alexa à ses produits intelligents Leviton, ce qui lui permet de tout contrôler avec sa voix. C'est l'installation parfaite pour une « activité normale » fictive et effrayer les enfants.
« Je peux contrôler les lumières avec mon téléphone... vous pouvez contrôler les interrupteurs de n’importe où », dit papa, car il éteint avec enthousiasme la lumière entendue via son application. « Regardez ça. Alexa, éteins la chambre des garçons », confirme l’Amazon Echo avec un « OK » lorsque les lumières au plafond s’estompent en noir.
Papa montre la télévision de ses garçons, montrant actuellement un jeu vidéo en pause. Le téléviseur est doté d’une prise enfichable DW15A qui permet à papa d’éteindre le téléviseur à partir de son téléphone.
« Je peux venir ici à la prise 1, qui est ce dans quoi le téléviseur est branché, et si j’appuie sur ce bouton, la télévision s’éteint et les garçons n’ont aucune idée de ce qui s’est passé. » Sans autre chose que les dispositifs intelligents de Leviton, le Wi-Fi et un téléphone intelligent, papa est en mesure de rendre sa maison intelligente et de mettre en place la blague pratique parfaite.
LA RÈGLE
Papa rassemble ensuite sa famille dans le salon, à l’exception des garçons, qui sont à l’étage inférieur du sous-sol, jouant sur les ordinateurs. « Je peux maintenant commander les interrupteurs à partir de mon téléphone, donc ce que je vais faire, c’est éteindre les lumières, les rallumer, les éteindre, les allumer... »