La façon d’innovation de Babcock Ranch : Pulte construit les maisons du futur dans la première ville à énergie solaire d’Amérique
Présentant les dernières technologies nouvelles et émergentes, les maisons de l’ambitieuse communauté Innovation Way située dans le sud-ouest de la Floride, dirigées par le développeur Babcock Ranch, sont dotées d’une large gamme de caractéristiques intelligentes et vertes pour offrir aux résidents un style de vie plus sûr et plus pratique et respectueux de l’environnement. Leviton et son partenaire constructeur, Pulte Homes, ont travaillé ensemble pour inclure les plus récents dispositifs électriques dans leur plan de plancher Cobblestone, en s’adaptant à la mission du projet de Pulte, « de présenter des systèmes de construction avancés, respectueux de l’environnement et une technologie de maison intelligente ».
Le panneau de distribution du futur...Aujourd’hui!
Au cœur de chaque maison se trouve le panneau de distribution de Leviton, le cœur du système électrique. Conçu à l’aide d’une technologie avancée, le panneau de distribution de Leviton offre des caractéristiques de sécurité améliorées ainsi que des fonctionnalités intelligentes en option. Les disjoncteurs à DDFT de Leviton sont les seuls disjoncteurs à DDFT actuellement sur le marché qui empêchent la réinitialisation si la fuite à la terre est perdue. En choisissant d’installer des disjoncteurs intelligents, le panneau de distribution de Leviton est élevé à un outil de gestion de l’énergie, permettant aux utilisateurs de se connecter à l’application Mon Leviton et d’accéder aux données de leur panneau de distribution par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur de bureau. Offrant une conception moderne et un boîtier blanc attrayant avec une fenêtre d’observation en option, le panneau de distribution intérieur de Leviton est esthétiquement attrayant, ce qui en fait le choix idéal pour un placement n’importe où dans la maison.