Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Byington Steel, usine de traitement thermique des métaux

Byington Steel, usine de traitement thermique des métaux

Californie, États-Unis

En tant que l’une des plus grandes usines de traitement thermique des métaux de la côte ouest, Byington Steel fournit des services de métallurgie à certains des principaux fabricants des secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, des machines et des produits médicaux. Les opérations de la société vont du traitement thermique, du durcissement et du dégraissage, à la mise sous tension, aux essais de défaillance et au gel à basse température, le tout dans des processus très énergivores. Les fours géants, les congélateurs cryogéniques, les presses de redressage et les machines de dégraissage de l’usine fonctionnent sur plusieurs quarts de travail pendant des heures à la fois, consommant de grandes quantités d’électricité, de gaz et d’eau qui doivent être réparties entre les clients individuels et les lignes de production et les parcours.

Le compteur principal rend difficile la mesure et la gestion des coûts de production

Comme beaucoup d’usines industrielles dans l’économie en pleine expansion d’aujourd’hui, Byington Steel cherchait un moyen de gérer sa consommation d’énergie pour une meilleure réduction des coûts et rentabilité. La clé de cet objectif était la capacité de l’entreprise à comprendre la quantité d’énergie que les processus individuels consommaient. Étant donné que l’usine a été mesurée avec des compteurs uniques mesurant la consommation d’électricité, de gaz et d’eau au niveau des installations, la capacité de la société à se concentrer sur ses coûts de matières premières, bien que essentiels à ses opérations, était pratiquement impossible.

Le système de contrôle de l'énergie de qualité commerciale VerifEye™ supprime la chaleur de l'affectation des coûts facturables au client

Engagés à investir dans les nouvelles technologies, les décideurs de l’usine ont fait un choix intelligent. Ils ont installé les compteurs divisionnaires électriques triphasés VerifEye série 2000 et le système de communication avancé pour capturer, profiler et analyser la consommation d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau de l’installation en temps réel.
Les compteurs divisionnaires et le concentrateur de contrôle de l’énergie s’installent rapidement et facilement sans interruption de service dans l’environnement d’exploitation de l’usine.

Selon Steve Schmehl, superviseur de la maintenance de la société, « La facilité d’installation du système VerifEye, sa précision, sa flexibilité et son intégration harmonieuse avec notre infrastructure informatique existante sont vraiment impressionnantes. Le système nous offre un moyen de savoir précisément où et comment l’énergie est utilisée et nous offre une solution clé en main pour la facturation des clients. »

Les compteurs divisionnaires et le système de communication offrent une intégration solide avec les systèmes de comptabilité analytique et d’automatisation en usine

Le concentrateur de contrôle de l’énergie de Leviton s’interface avec les compteurs divisionnaires électriques de la série 2000 et les compteurs de gaz naturel, de vapeur et d’eau de l’usine pour mesurer et vérifier les données d’utilisation jusqu’à un intervalle d’une minute. Les données de sortie du concentrateur de contrôle de l’énergie s’interfacent à leur tour avec le système d’automatisation d’usine existant de l’usine et permettent une intégration harmonieuse avec son système de comptabilité analytique.

La solution avancée dynamise les profits

Aujourd’hui, Byington Steel est en mesure de générer des statistiques d’utilisation d’énergie et d’eau en temps réel pour chaque processus de production et parcours client. Cela simplifie la comptabilité analytique et permet à l’entreprise de facturer facilement les clients et d’enchérir avec précision sur les projets futurs.

De plus, les gestionnaires de l’usine ont maintenant un accès instantané au profil et aux mesures historiques de l’utilisation d’énergie de l’usine afin qu’ils puissent faire appel à n’importe quel nombre de fournisseurs de services publics pour obtenir une plus grande flexibilité des coûts et des économies. Ils peuvent également déterminer et profiler les pics d’utilisation et les vallées pour le délestage et l’évitement des coûts pendant les périodes de pic de demande. La société a l’intention d’installer les compteurs divisionnaires VerifEye série 2000 pour l’ensemble de sa gamme de fours afin d’améliorer ses opérations à l’échelle de l’usine.


Avantages du système VerifEye

  • Permet facilement de calculer les coûts de production pour les processus facturables au client jusqu’au centime
  • Permet aux gestionnaires d’usine d’identifier les équipements inefficaces et d’optimiser les programmes de maintenance pour éviter les pannes catastrophiques
  • Aide à identifier l’utilisation d’énergie pendant les périodes de pointe pour faciliter le délestage et éviter les coûts énergétiques inutilement élevés
  • Offre des profils d’utilisation qui permettent de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs de services publics pour de meilleurs tarifs et une meilleure économie de coûts


Compteurs triphasés VerifEye série 2000

  • Compteur en kWh avec fonction de demande en option (comprend une clé de réinitialisation)
  • Offert en étoile 120/208 V ou 277/480 V 3PH 4W en valeurs nominales 100-1200 A
  • Équipé de caractéristiques Modbus RTU (RS485) et de sortie d’impulsion standard
  • Comprend un grand écran ACL
  • Certifié conforme à toutes les normes ANSI C12.1 applicables
  • Utilisez des transformateurs de courant (TC) à noyau solide et à pince
  • Possibilité d'installation de trois ensembles de TC par compteur


Concentrateur de contrôle de l’énergie VerifEye

  • Envoie ou extrait les données du compteur vers les tableaux de bord énergétiques, les kiosques et les applications logicielles
  • Interface harmonieuse avec les compteurs d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau approvisionnés par Leviton
  • Fournit des données d’intervalle des compteurs d’énergie aussi granulaires qu’une minute
  • S’intègre facilement aux sociétés de facturation tierces ou aux solutions logicielles de site
  • Fournit un accès instantané en ligne aux données énergétiques à partir de sites locaux ou distants