En travaillant en étroite collaboration avec le client, Leviton a réalisé les deux projets sans porter atteinte aux opérations quotidiennes de l’installation. À la fin du projet, le client disposait d’une toute nouvelle gamme de systèmes chromocodés aux deux étages, tous installés de manière transparente, sans temps d’arrêt, comme demandé.
Le défi
Notre client, une importante société de solutions de paiement, devait consolider l’équipement dans son centre informatique actuel et migrer ses systèmes et son matériel vers un étage supérieur, tout en mettant simultanément à niveau l’équipement à l’étage inférieur. De plus, l’organisation voulait un partenaire capable de terminer le projet de manière transparente et sans temps d’arrêt.
La solution
Leviton a conçu et installé un système de câblage structuré personnalisé en fibre qui répondait aux besoins du client. Nos excellentes équipes de conception et de produits au Royaume-Uni et aux États-Unis ont identifié d’autres préoccupations en matière d’infrastructure et développé une solution sur mesure. Cette solution comprenait :
- Installer des éléments chromocodés dans l’infrastructure du client, en coordonnant les couleurs des bâtis, des prises et des câbles. Cela s’est étendu au logement de notre câblage U/FTP dans une chaussette en nylon chromocodé, maintenant les couleurs de la prise sur l’ensemble de la liaison et permettant d’identifier l’infrastructure réseau de chaque zone en un coup d’œil.
- Systèmes de câblage en cuivreATLAS-X1™ et systèmes de câblage optique OPT-X™ HDX . La mise en œuvre de ces deux systèmes a amélioré la capacité du client à effectuer des transactions par seconde. De plus, les deux systèmes mondiaux sont normalisés, ce qui permet à notre client de reproduire, de maintenir et de rationaliser son infrastructure dans des installations partout dans le monde.
- Couper tout le câblage à des longueurs personnalisées, ce qui facilite l’installation.
L’impact
Le nouveau centre informatique mondial du client en Angleterre est conçu pour prendre en charge jusqu’à 14 000 transactions par seconde, en hausse par rapport aux 4 000 transactions par seconde de son ancien centre informatique. Le client vient de passer 10 ans avec une disponibilité de 100 % sur son système d’autorisation (le service d’approbation/de refus) et 99 % sur son système de compensation et de règlement. Grâce aux produits et au soutien de Leviton, cette organisation mondiale a conservé la première place de son secteur et a établi une base pour évoluer et répondre à ses besoins futurs.
En savoir plus à propos de l’expertise de Leviton en matière de centres informatiques.