Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton et SmartONE : un partenariat intelligent

Leviton et SmartONE : un partenariat intelligent

Québec, Canada

La demande en logements multifamiliaux est en hausse alors que les personnes, les familles et les retraités profitent des avantages des appartements et des copropriétés.

Les résidents se tournent vers les constructeurs pour équiper leurs unités de toutes les caractéristiques les plus attrayantes d’aujourd’hui, y compris les derniers dispositifs électriques pour la sécurité, les économies d’énergie, la connectivité et la commodité.

Partenariat intelligent

Construisez des MDU hautement fonctionnelles et intelligentes avec Leviton et notre partenaire SmartONE. Ensemble, nous fournissons une plate-forme qui offre un éclairage intelligent, une gestion intelligente, une technologie de maison intelligente et plus encore, tout en donnant lieu à des communautés plus sûres et plus intelligentes.

Pour ce faire, nous créons des maisons intelligentes pour nos résidents, puis les intégrons dans une communauté unifiée. Les communautés intelligentes anticipent l’évolution des besoins de nos clients, fournissent des aménagements de bâtiment à l’épreuve du temps et améliorent les expériences de vie.

Solutions

Notre approche intègre une application mobile harmonieuse à la plate-forme de maison intelligente. Cette plate-forme contient une plaque murale, des détecteurs et des dispositifs IdO. Le propriétaire télécharge simplement l’application et s’enregistre sur la plaque murale, ce qui permet de contrôler les caractéristiques de sa suite. En appuyant simplement sur leur téléphone ou leur touche murale, le propriétaire a maintenant accès à un système résidentiel intelligent et communautaire intégré et sécurisé. L’application offre au propriétaire la commodité, la flexibilité et la sécurité. La solution est personnalisable, mais facile à utiliser, permettant aux résidents de rester connectés à leurs maisons et communautés; les résidents peuvent ajuster l’éclairage ou la température de leur suite, contrôler l’accès au bâtiment, réserver des commodités comme la recharge partagée de VE, soumettre un ticket de service ou régler leur suite en mode d’absence. Le résident peut accéder à n’importe quelle fonction depuis son téléphone sans se rendre au concierge ou au bureau de gestion immobilière.

Expérience conviviale

Bien que la technologie derrière notre solution soit complexe, l’expérience de l’utilisateur sur notre application ne l’est pas. Le propriétaire peut facilement trouver ce dont il a besoin, contrôler la fonctionnalité de sa maison intelligente et se sentir en confiance et en sécurité grâce à la solution