Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Étude de cas

Port d’entrée du Maine

Le port d’entrée terrestre des États-Unis obtient un nouveau bâtiment durable et écoénergétique et un nouveau pont.

Étude de cas sur la commande d’éclairage du port d’entrée du Maine

Commandes avancées de présence/absence et d’éclairage naturel

Le défi

Un port d’entrée vieux de 65 ans dans le Maine était en retard pour l’expansion et les mises à niveau. Le bâtiment manquait de bureaux et d’espace d’inspection et ne répondait pas aux besoins en constante évolution des Douanes et de la protection des frontières.

Installation

L’administration des services généraux des États-Unis a travaillé avec des entrepreneurs électriciens du Maine et du Massachusetts pour installer des panneaux de relais GreenMAX et des détecteurs autonomes et des photocellules Leviton pour contrôler les lumières dans l’installation tout en respectant les codes énergétiques IECC 2015 et ASHRAE 90.1-2013.

La solution

Le port d’entrée américain fonctionne selon un horaire 24 h/24, 7 j/7, les bâtiments accueillant une variété de personnel administratif, de formation, de soutien et de traitement et comprennent des zones d’inspection et de formation. Le bâtiment devait répondre aux exigences du personnel tout en maintenant les économies d’énergie et l’efficacité et en respectant les codes de l’énergie.

L’installation devait être durable, écoénergétique et une installation LEED Or et SITES Silver certifiée par le Conseil américain du bâtiment écologique (USGBC).

Les panneaux de relais GreenMAX et les photocellules ODCOP ont été installés pour fournir des commandes d’éclairage naturel dans les espaces ouverts et outrepasser l’éclairage dans la zone principale du bâtiment.

Des détecteurs à tension composée pour plafond (OSC20-RMW) et des blocs d’alimentation ultra robustes (OPP20-D2) ont été installés dans les bureaux individuels et les salles de conférence pour s’assurer que les lumières étaient allumées lorsque l’espace était occupé et éteintes lorsqu’il était vide.

Les produits ont été choisis pour leur capacité à répondre à des applications d’occupation/absence simples et à des commandes d’éclairage naturel tout en respectant les codes énergétiques.

Panneaux de relais GreenMAX

Cette centrale de commande d’éclairage centralisée offre des capacités de gradation, de mise sous tension partielle, de mise hors tension partielle, de programmation avancée, de réponse à la demande et d’exploitation de la lumière ambiante.

Détecteurs de plafond à tension composée

Les détecteurs OSCxx-RMW de Leviton combinent les avantages des technologies à infrarouge passif (IRP) et à ultrasons (U/S) pour un rendement et une fiabilité inégalés.

Blocs d’alimentation ultra robustes

Le bloc d’alimentation ultra robuste OPP20-D2 offre des entrées de commutateur local configurables brevetées par autodétection et est configurable pour les entrées de détecteur de mouvements à mise sous tension automatique et manuelle.

Photocellules ODC0P-W

Les photocellules intérieures ODCOP-W de Leviton sont utilisées pour surveiller avec précision les niveaux d’éclairage ambiant ou de tâche et ajuster automatiquement les niveaux d’éclairage à un niveau défini par l’utilisateur.Les panneaux de relais GreenMAX, les détecteurs de plafond à tension de ligne de Leviton et les photocellules peuvent être utilisés pour répondre aux exigences de détection et de gradation de mouvements et d’absences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 de 2022, partie 6. Leviton offre des solutions d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi et des économies d’énergie pour les bâtiments gouvernementaux.

Solutions Leviton