Le défi
Notre client, un établissement d’enseignement supérieur situé au Mexique, a cherché à établir un partenariat avec un fournisseur de solutions de réseautique pour une construction massive dans 72 services. Le projet consisterait à fournir des matériaux, des composants et de la main-d’œuvre de bout en bout pour effectuer la mise en service et l’installation de 9 500 services de câblage structuré (nœuds) et de 178 liaisons optiques.
La solution
Alors que plusieurs fabricants étaient en concurrence pour ce projet, le client a choisi Leviton, citant la tarification et l’expertise technique comme facteurs déterminants. Les experts de Leviton ont proposé Prises PTNB EXTREME™ de cat. 6A et le câble LSZH pour les besoins du client, en notant que le rendement élevé et la longévité du système l’ont positionné pour dépasser les attentes du client. Pour répondre à des exigences supplémentaires, Logements OPT-X™ 1000i SDX ont été installés avec les câbles optiques OM4 et OS2.
L’impact
Leviton a réalisé le projet jusqu’à son terme, le client reconnaissant notre excellent service, nos temps de réponse agiles et notre résolution complète et opportune des questions et préoccupations techniques. Le système de câblage structuré du client est opérationnel sans accroc, ce qui permet de libérer l’apprentissage des étudiants et l’efficacité du corps enseignant dans les 72 services de l’établissement, et continuera de le faire pendant longtemps.
En savoir plus à propos des solutions d’entreprise et d’enseignement à haute puissance de Leviton.