Chicago, IL , États-Unis
Le client
L’école internationale Ogden de Chicago est une nouvelle école du centre-ville de Chicago. L’école s’efforce de créer un environnement international pour les enfants, en immergeant le programme dans des langues étrangères, des études et des expériences sur le terrain afin de créer de futurs citoyens mondiaux. Le développement durable est une grande partie de la philosophie de l’école, et tirer le meilleur parti de l’énergie et de l’espace était essentiel à sa conception.
L’exploitation de la lumière ambiante et le contrôle de l’énergie du défi
étaient souhaités, mais devaient être en mesure d’interagir avec un système BMS plus important dans l’installation.
La solution
Z-MAX™ Plus de Leviton a été choisie pour créer un système de gestion de l’énergie dans l’installation.
Reliés à une série de détecteurs de mouvements et de photocellules, les panneaux de relais Z-MAX Plus ont permis de contrôler les zones communes comme les couloirs, la bibliothèque et la cafétéria.
Les unités MiniZ ont offert une exploitation de la lumière naturelle autoconfigurable pour utiliser la lumière naturelle dans les salles de classe.
Les résultats
résultant de la conception durable et de la gestion de l’énergie, l’école internationale Ogden a obtenu la certification LEED Or.
L’école a également reçu le prix du mérite 2011 Engineering News Record dans la catégorie des établissements d’enseignement K-12.
Pour en savoir plus
sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composer le 503-404-5555.
Emplacement : The Ogden International School
Chicago, IL, É.-U.
Application : nouvelle construction.
Industrie : éducation.
Composants du système : panneaux de relais Z-MAX Plus
Système de gestion intelligente de la lumière ambiante miniZ
Détecteurs volumétriques
Photocellules
Avantages : certification LEED Gold, prix Engineering News Record 2011
Début à la fin : septembre 2011 à novembre 2011.
Entrepreneur général : construction à inverseur.
Entrepreneur en électricité : Connelly Electric.
Ingénieurs : ingénieurs de conception et de construction dbHMS.