Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Titres américains - Washington, DC, États-Unis

Hall des départs de l’aéroport LaGuardia
Le système de commande d’éclairage numérique intelligent SectorFlex de Leviton a fourni une solution flexible à intégrer au projet de réfection de la SEC. Les composants nouveaux et existants ont été utilisés pour atteindre les objectifs du client en matière de contrôle de l’utilisation de l’éclairage et d’économies d’énergie.

Le client
La Securities and Exchange Commission des États-Unis supervise les principaux participants dans le monde des valeurs mobilières, y compris les bourses de valeurs, les courtiers et les détaillants de valeurs mobilières, les conseillers en investissement et les fonds communs de placement. 

Le défi
La SEC a loué quatre étages d’espace dans un bâtiment établi et avait besoin d’un système de commande d’éclairage capable de détecter la présence, d’exploiter la lumière ambiante et de contrôler le temps. De plus, des capacités d’ambiance dans la salle de conférence étaient requises.

La solution
Pour répondre au mieux aux exigences de leur projet, la solution SectorFlex a été choisie. SectorFlex a permis la détection de mouvements, l’exploitation de la lumière ambiante, la commande basée sur l’heure et l’intégration de la commande d’ambiance. La conception initiale utilisait des luminaires à DEL, que le relais Sector est capable de conduire avec le régulateur 0-10VDC.c. Au cours du processus d’ingénierie de la valeur, l’option DEL a été changée à fluorescente. La flexibilité de SectorFlex a permis ce changement sans qu’aucune nouvelle conception du système ne soit nécessaire. Pour fournir à la SEC la commande d'ambiance voulue, un contrôleur Dimensions® D4200 a été spécifié. Le protocole du D4200 est Luma-Net; le système Sector utilise le protocole LumaCAN. Une passerelle LumaCAN a été installée pour convertir les protocoles, offrant ainsi une intégration système sans faille.

Les résultats
La flexibilité de SectorFlex a permis de connecter le système spécifié aux composants existants d’autres fabricants de manière transparente afin de répondre aux exigences système souhaitées sans coûts d’équipement supplémentaires. La facilité d’installation en raison de la flexibilité des bus de signal bifilaires a permis à l’entrepreneur électricien de réaliser des économies de temps et d’argent. 

Pour plus de renseignements

Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composez le 503-404-5555.et faites des économies d’énergie.

Emplacement :U.S. Securities and Exchange Commission
Washington, DC, États-Unis
Application : Relais
SectorFlex Dimensions D4200
Passerelle
Secteur :Gouvernements
Composants du système : Détection
de mouvements, exploitation de la lumière ambiante, commande
d’
ambiance basée sur le temps
Avantages :Les clients sont satisfaits de la nouvelle technologie et utilisent pleinement les fonctionnalités de gradation et d’exploitation de la lumière ambiante. 
Entrepreneur général :
JE Richards
Architecte :GDA
Ingénieurs :Ingénierie TMR
Du début à la fin :avril 2010 à décembre 2010