Appel de réveil Wi-Fi
Réveillez vos enfants avec Leviton
Sincères salutations, Sara D, la blogueuse de bricolage de décoration résidentielle basée dans l’Indiana avec une base de fans à l’échelle mondiale, a pensé à une nouvelle façon amusante de réveiller les enfants les jours d’école, et il suffit d’appuyer sur un bouton. De plus, elle est un grand fan des prises enfichables Leviton, car elle automatise maintenant ses ventilateurs de chambre à coucher à l’aide de Decora Smart avec technologie Wi-Fi.
THE BLOGGER
Leviton a contacté l’extraordinaire conception résidentielle Sara D pour partager ses expériences uniques avec des commandes d’éclairage sans fil pratiques, et la créative bricoleuse a fourni un excellent tutoriel pour ses followers en pleine croissance sur Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter et son site Web.
L'EXPÉRIENCE D'INSTALLATION
Appelant les interrupteurs « simples et élégants » de Decor Smart, Sara remarque qu'ils sont livrés avec des options de couleur blanc ou amande pâle, et qu'ils peuvent également être remplacés par plusieurs autres couleurs à tout moment. Le père de Sara a remplacé tous les interrupteurs de la chambre existante par des interrupteurs et des gradateurs Decora Smart, puis a utilisé l’application Mon Leviton sur son iPhone pour les connecter tous. Sara a décidé d’intégrer la grotte d’hommes, où ils regardent la télévision et se rassemblent en famille pour regarder des films et des émissions télévisées. La famille peut commander séparément le ventilateur et les projecteurs aériens à l’aide d’un gradateur et d’un interrupteur. Dans la vidéo de Sara, elle utilise son application pour régler l’éclairage lorsque les enfants s’installent avec du popcorn. Maintenant, tout le monde est prêt pour « Lampes, caméra, action! »