Chargement...
Entrepreneur_Bannière_principale
DIST_Insider_Barre
Connexion des entrepreneurs
DIST_Insider_Barre

Gagnez du temps et simplifiez chaque installation avec les dispositifs de câblage Lever Edge™.

Le nouveau gradateur Decora Smart Wi-Fi 0-10V, numéro de pièce D2710, ajoute un contrôle intelligent aux pilotes DEL et ballasts électroniques fluorescents.  Utilisez une application, un programme ou une voix pour régler les niveaux d’éclairage dans les garages, les sous-sols et les cuisines résidentiels, ainsi que dans les applications des petites entreprises comme les boutiques, les restaurants et les cabinets de médecin.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Levitons-Latest-June-2025-01
DIST_Insider_Barre

Disjoncteur principal fermé maintenant disponible

La gamme de panneaux de distribution de Leviton s’étend avec la Sectionneur de disjoncteur principal fermé . Cette solution basée sur le code répond aux exigences de la norme NEC 2020 230.85 qui stipule qu’un sectionneur de disjoncteur principal doit être présent à l’extérieur d’une résidence, permettant aux installateurs et aux constructeurs de respecter les normes de sécurité les plus élevées sur chaque projet.

Cliquez sur ici pour plus

Levitons-Latest-June-2025-02
DIST_Insider_Barre

NOUVEAU serveur d’acquisition de données EMHSP VerifEye®

Passez au NOUVEAU serveur d’acquisition de données VerifEye® EMHSP pour plus de mémoire, un processeur plus rapide et une collecte de données rentable. Ce serveur intelligent et flexible permet aux utilisateurs de recueillir efficacement les données énergétiques des compteurs et des détecteurs environnementaux.

Cliquez sur ici pour en savoir plus.

DIST_Insider_Barre

Lampadaire à déflecteur profilé résistant au feu de 2 heures

Le lampadaire à déflecteur profilé résistant au feu de Leviton est parfait pour les constructions nécessitant une résistance au feu pouvant atteindre deux heures. Une solution de lampadaire homologuée cETLus conformément aux normes UL263, CAN/ULC S101 et ASTM E119 pour une installation sécuritaire et un rendement fiable. Il complète la famille de lampadaires encastrés de Leviton et est idéal pour les applications résidentielles unifamiliales et multifamiliales et commerciales légères d’aujourd’hui.

Cliquez sur ici pour en savoir plus.

Levitons-Latest-June-2025-04
DIST_Insider_Barre

Leviton à la Convention annuelle des constructeurs

Leviton aura lieu le jour 2 de la Convention annuelle des constructeurs le 11th-13th août! Cet événement interactif pratique de trois jours met l’accent sur la maîtrise technique et l’innovation dans les métiers. Les participants auront l’expérience de l’installation avec des produits issus de divers métiers, y compris les panneaux de distribution de Leviton aux postes de panneau de distribution le long des prises de recharge de VE de Leviton.

Apprenez-en davantage sur Energize Us Edu et sa mission de connecter et d’autonomiser les commerçants à travers le pays : https://lnkd.in/e6DTPGy4
Contractor-Connect-June-2025-05
DIST_Insider_Barre