Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Leviton-Lever-Edge-Appuyer-Cliquer-Terminé
DIST_Insider_Barre

L’avenir du câblage : les nouveaux dispositifs de câblage Lever Edge™ de Leviton

Les dispositifs de câblage Lever Edge™ pour les applications résidentielles permettent des installations simples  qui font gagner du temps, améliorent la fiabilité et offrent un rendement supérieur

Grâce à leurs leviers chromocodés conviviaux qui se verrouillent en place en un clic simple et distinct pour assurer une connexion sécurisée, les nouveaux dispositifs de câblage Lever Edge™ de Leviton représentent l’avenir du câblage en offrant une foule d’avantages uniques qui marquent le début d’une nouvelle journée dans des installations rapides et faciles.

Voici quelques-unes des caractéristiques remarquables qui font de la famille de prises, interrupteurs, DDFT et gradateurs Lever Edge de Leviton le nouveau choix incontournable pour les distributeurs et les entrepreneurs :

  • Les leviers chromocodés permettent aux entrepreneurs de déterminer rapidement quel fil connecter à chaque point de terminaison,  minimisant ainsi le risque de rappels en cas d’erreurs de câblage ou de connexions non sécurisées
  • La conception conviviale de Lever Edge est dotée d’un interrupteur à bascule et d’une barre coulissante familiers.
  • Les dispositifs de  câblage Lever Edge ne comportent aucune pièce métallique exposée et offrent la première mise à la terre rapide sans vis de l’industrie.  Sans tournevis ni réglage du couple requis, Lever Edge rend le câblage plus sûr, plus facile et jusqu’à trois fois plus rapide que les produits du marché standard selon les récentes études de temps de l’industrie.
  • Les dispositifs de câblage Lever Edge sont extrêmement durables, résistent facilement à la force requise par UL lors de la saisie/tirage des fils et garantissent moins de risques de compromettre la connexion lors d’une installation originale ou d’une application de mise à niveau.  Les dispositifs et les fils sont également réutilisables, ce qui évite d’avoir à dénuder les fils lors de l’ouverture du levier et du retrait du dispositif.
  • Étant donné qu’ils acceptent plusieurs tailles, types et calibres de fils de cuivre, les dispositifs de câblage Lever Edge offrent une flexibilité optimale sur le terrain.  Ils sont également compatibles avec les plaques murales de toute taille grâce à leurs connecteurs à dégagement rapide sur le dessus, et leurs brides plus grandes et leurs découpes pour plusieurs dispositifs faciles à utiliser permettent d’assurer un alignement plus rapide, surtout dans les applications impliquant une cloison sèche inégale.  Leur compatibilité supplémentaire avec le câblage existant et le fait qu’ils ne nécessitent pas de fil neutre les rendent parfaits pour une installation dans les maisons plus récentes et plus anciennes.
  • Les dispositifs de câblage Lever Edge offrent un rendement de gradation supérieur avec des lampes à DEL et offrent des réglages personnalisables qui améliorent le confort et la commodité de l’installateur et de l’utilisateur final, comme un bouton de configuration qui règle facilement la plage de gradation et permet des effets de gradation.
  • Les poches intégrées de Lever Edge permettent aux entrepreneurs d’effectuer les tests de tension nécessaires avec la plus grande sécurité.
Leviton-Lever-Edge-Résidentiel

« Ces caractéristiques et d’autres permettent aux nouveaux produits Lever Edge de Leviton d’établir une nouvelle norme audacieuse sur le marché des dispositifs de câblage résidentiel », a déclaré Adam Hart, directeur principal du marketing pour les produits résidentiels de Leviton.  « La technologie Lever Edge n’est pas qu’une simple modification d’une méthode existante, mais plutôt une toute nouvelle méthode de terminaison approuvée par UL pour le câblage de dispositifs qui a été soigneusement conçue pour les installateurs.  Nous sommes fiers de notre gamme complète de prises standard Lever Edge, d’interrupteurs standard, de dispositifs à DDFT et de gradateurs et nous ajouterons bientôt d’autres dispositifs à la gamme. »

« En fin de compte, les nouveaux dispositifs de câblage Lever Edge de Leviton pour les applications résidentielles permettent aux entrepreneurs d’en faire plus avec moins et aux distributeurs d’offrir fièrement à leurs clients l’une des innovations les plus révolutionnaires et incontournables de l’industrie », a confirmé M. Hart.  « Avec leur « Push ». Cliquez. Effectués. La simplicité des dispositifs Lever Edge permet aux entrepreneurs d’économiser du temps et de l’argent, d’éviter les erreurs et les rappels, et d’offrir la tranquillité d’esprit et la tranquillité d’esprit et de savoir que les connexions effectuées sont sûres, fiables et durables. »

Pour en savoir plus sur les nouveaux dispositifs de câblage Lever Edge de Leviton, les meilleurs de l’industrie, pour les applications résidentielles,  consultez notre Page Lever Edges’ouvre dans un nouvel onglet ou communiquez avec votre représentant commercial Leviton.