Chargement...
Catégories

Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Article en vedette
DIST_Insider_Barre

Une longueur d’avance avec Leviton : les meilleurs choix pour 2025

Ne manquez pas l’occasion de vous aligner avec Leviton au cours de la nouvelle année

Leviton a conclu l’année passée avec une solide collection de nouveaux produits qui répondent de manière proactive aux tendances du marché tout en établissant la barre en matière de performance, de commodité, de contrôle et de compatibilité. Voici quelques-uns des nouveaux produits résidentiels, commerciaux et industriels les plus populaires de Leviton : assurez-vous d’en faire votre choix préféré en 2025!

Article_01_initié

Pour le secteur résidentiel :

Une récente enquête menée par Constructeur écologique a révélé que les acheteurs de maisons sont de plus en plus intéressés par les maisons qui intègrent des technologies vertes, durables et intelligentes, tandis qu’une étude distincte de 2024 de Frédéric Mac a confirmé que les maisons dotées de ces technologies se vendaient plus rapidement et pour près de 3 % de plus que les maisons sans ces mises à niveau. À cette fin, de nombreux cabinets de recherche prévoient que le marché des systèmes de gestion de l’énergie augmentera à un TCAA de 13 % jusqu’en 2030, l’Amérique du Nord étant le chef de file mondial de l’adoption des produits de gestion de l’énergie. Avec le mouvement d’électrification du pays en cours, les nouveaux produits Leviton suivants aident à maintenir la maison à la pointe de l’efficacité énergétique, de la gestion de l’énergie et de la fonctionnalité :

  • Conçu pour répondre à la demande croissante de service électrique plus important dans les applications résidentielles à grande échelle, les maisons hautement électrifiées et les installations à l’épreuve du temps, le tout premier  panneau de distribution principal de Leviton avec compteur de 400 A  est conçu pour fournir une puissance et une flexibilité accrues et est livré avec un disjoncteur principal installé en usine (disponible en 200A ou 150A) et une section de distribution de 12 espaces pour faciliter le câblage des circuits extérieurs.
  • Le nouveau  moniteur d’énergie pour toute la maison (LWHEM) convivial de Leviton surveille et gère l’énergie consommée par les divers systèmes électriques d’une maison directement via l’application Mon Leviton. Offrant la possibilité pratique de contrôler vos disjoncteurs intelligents à distance, d’utiliser de l’énergie alternative ou une alimentation de générateur, de programmer le fonctionnement des systèmes énergétiques à certains moments et plus encore, les propriétaires peuvent profiter des avantages d’une efficacité énergétique accrue et de coûts inférieurs.
  • Le nouveau  module d’extension pour maison intelligente de la série EV  de Leviton permet non seulement aux propriétaires de programmer facilement les heures de recharge des VE directement via l’application Mon Leviton, mais peut également réduire l’intensité au dispositif à tout moment, permettant aux utilisateurs de gérer leur consommation d’énergie et d’éviter la surcharge du disjoncteur lors de l’utilisation d’autres appareils pendant la recharge.

Selon un Article Forbes 2023, l’éclairage intelligent pouvant être contrôlé à partir d’un appareil mobile est soumis à une forte demande de la part des propriétaires ainsi que des professionnels de l’éclairage et de la conception intérieure. Pour une innovation et un contrôle optimaux de l’éclairage dans les projets de nouvelle construction et de rénovation de la maison, les nouveaux produits Leviton suivants sont en bonne voie :

  • Entièrement compatible avec les technologies à DEL, LFC et à incandescence, le nouveau  gradateur sélectionnable de phase ELV/DEL Decora Smart Wi-Fi  de Leviton atténue une grande variété d’applications d’éclairage électronique à basse tension populaires telles que les sous-armoires, les coups de pied, les accentuations, la bande, les encastrés, l’éclairage sur rail et plus encore, offrant une commande de gradation fluide et une ambiance esthétiquement agréable en un instant sans avoir besoin d’un amplificateur de puissance.
  • Dans le cadre de sa toute nouvelle gamme de luminaires résidentiels, le  lampadaire profilé à déflecteur  élégant de Leviton est conçu pour offrir une ambiance raffinée, tandis que le  lampadaire profilé réglable  de Leviton est entièrement réglable jusqu’à 80° d’inclinaison et 350° de rotation pour mettre en valeur un point focal sur le mur. Les deux modèles présentent une température de couleur sélectionnable et sont compatibles avec la gamme complète de gradateurs résidentiels de Leviton pour une polyvalence et une fiabilité ultimes.
Article_02_initié

Pour le secteur commercial :

à mesure que les coûts énergétiques continuent d’augmenter, la société saisit de plus en plus l’occasion de contrôler son utilisation d’énergie et son espace intérieur, et les technologies vertes pour atteindre ces objectifs sont devenues plus standard et accessibles, les codes de l’énergie des bâtiments commerciaux sont devenus plus stricts et plus omniprésents à l’échelle nationale. La toute nouvelle gamme de détecteurs commerciaux intelligents de Leviton est entièrement conforme aux codes de l’énergie et des bâtiments commerciaux modernes et promeut une efficacité, un contrôle et un confort accrus, surtout à la lumière du retour continu de nombreux travailleurs au bureau dans l’ère post-pandémie d’aujourd’hui, tandis que les solutions de compteurs divisionnaires VerifEye™ conformes au code de Leviton permettent une répartition plus précise des coûts énergétiques dans la population croissante d’installations multilocataires du pays.

  • La nouvelle gamme de détecteurs commerciaux intelligents de Leviton, y compris ses  détecteurs intelligents de boîte murale, détecteurs intelligents montés sur luminaire et  détecteurs intelligents montés au plafond , offre un nouveau degré de qualité d’éclairage, de contrôle, d’efficacité énergétique, de réduction des coûts et de conformité aux codes du bâtiment et de l’énergie aux utilisateurs professionnels. Plus précisément, les  détecteurs intelligents de boîte murale de Leviton  détectent les mouvements mineurs dans un rayon de 400 pi2 et les mouvements majeurs dans un rayon de 100 pi2 avec une précision et une sensibilité améliorées. Les  détecteurs à montage sur luminaire de Leviton  sont parfaits pour les entrepôts et autres applications d’éclairage surélevé grâce à leurs circuits numériques à infrarouge passif et à leur optique de pointe qui offrent un rendement élevé dans les climats non contrôlés et autres environnements difficiles. Et avec la simplicité d’un seul détecteur de mouvements et d’un bloc d’alimentation et d’une photocellule intégrés, les  détecteurs de plafond de Leviton  sont parmi les solutions les plus rentables et conformes aux codes du marché.
  • Suite à un ralentissement de l’immobilier à l’ère de la pandémie, le milieu immobilier commercial  CRE  confirme la forte et récente reprise dans la construction de propriétés résidentielles, commerciales et de détail à locataires multiples à l’échelle nationale. En réponse à cette tendance, la  gamme de solutions et de logiciels de compteurs divisionnaires VerifEyeMC  de Leviton facilite plus que jamais la répartition de l’utilisation d’énergie pour les bâtiments résidentiels et les bureaux à locataires multiples, les centres commerciaux et les installations industrielles et permet d’obtenir une répartition et une facturation précises des coûts énergétiques à l’utilisateur final responsable.
Article_03_initié

Pour le secteur

industriel Avec plus de 12 millions de bateaux de plaisance aux États-Unis seulement, un nombre qui continue d’augmenter! – Les nouveaux produits suivants de Leviton sont conçus pour résister aux environnements rigoureux que l’on trouve dans les contextes d’alimentation maritime et temporaire et soutenir directement la croissance continue de l’industrie maritime :

  • Installés sur des toboggans ou d’autres emplacements d’ancrage de bateau, les nouveaux  socles d’alimentation marine  durables de Leviton alimentent de manière fiable tout ce qui est à bord, des téléviseurs, micro-ondes et réfrigérateurs aux radios, systèmes de haut-parleurs, générateurs et plus encore. Offerts dans un modèle à socle complet « Docksider » qui peut accueillir jusqu’à six prises de 20 à 100 A, ainsi qu’un modèle à tête d’ancrage avec deux ou quatre prises, les socles Marine Power offrent le meilleur en matière de rendement élevé, de commodité et de flexibilité à la population croissante de plaisanciers récréatifs du pays.
  • En tant que seul fabricant de dispositifs à broches et à manchons certifiés American Boat & Yacht Council (ABYC) sur le marché, les nouvelles  fiches, prises et connecteurs à broche et à manchon Marine de Leviton  assurent des connexions fiables, empêchent les déconnexions accidentelles sous charge et protègent contre l’infiltration d’eau, de produits chimiques ou d’autres dangers généralement présents dans les environnements marins.

Pour en savoir plus sur les nouveaux produits de Leviton, visitez Leviton.com ou communiquez avec votre représentant commercial Leviton.