Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Bannière d’application en vedette
DIST_Insider_Barre

Duo dynamique

Les nouveaux luminaires à lampadaire minces et les gradateurs résidentiels compatibles de Levitonaident  à éclairer la voie pour un éclairage parfait et un rendement supérieur

La dernière chose qu’un entrepreneur ou un propriétaire souhaite gérer est l’incompatibilité entre les lampadaires et les gradateurs qu’il installe. L’association des luminaires à lampadaire profilés de Leviton à ses gradateurs résidentiels renommés garantit une compatibilité sans faille et un rendement de haut niveau.

Lampes...Action!

La nouvelle famille de lampadaires profilés de Leviton comprend actuellement cinq types de luminaires populaires : les lampadaires à déflecteur rond, les lampadaires à déflecteur carré, les lampadaires réglables, les lampadaires ignifuges de 2-Hour et un lampadaire à DEL avec détecteur de mouvements :

  • Idéals pour les applications de réfection, de rénovation ou de nouvelle construction dans les contextes résidentiels, hôteliers et commerciaux  multifamiliaux, les luminaires à lampadaire à déflecteur rond et carré de Leviton sont des solutions de lampadaire à montage direct qui sont disponibles en options de 10 à 20 cm, présentent une température de couleur sélectionnable et ne nécessitent pas de boîtier ou de boîte de connexion existante.
  •  Parfaitement adaptés à la plupart des nouvelles  constructions ou rénovations résidentielles et commerciales légères, les nouveaux lampadaires profilés réglables de Leviton sont offerts en ouvertures rondes de 10 cm et de 15 cm, ne nécessitent qu’un câble de plénum de 5 cm et sont  entièrement réglables jusqu’à 80° d’inclinaison et 350° de rotation.
  • Conçu pour les applications résidentielles modernes à une ou plusieurs familles, ainsi que pour les applications commerciales légères, le lampadaire à déflecteur profilé résistant au feu de Leviton est une solution polyvalente et fiable disponible dans des ouvertures rondes de 10 cm et de 15 cm et conçu pour les constructions nécessitant une résistance au feu de 2 heures.
  • Enfin, le nouveau lampadaire à DEL de 20 cm avec détecteur de mouvements de Leviton est une approche idéale et écoénergétique pour les garde-robes, les salles de lavage, les greniers, les sous-sols et autres espaces peu utilisés où l’éclairage instantané est primordial.

Ces nouveaux lampadaires sont compatibles avec une douzaine de gradateurs Leviton différents, des interrupteurs à glissière Decora Digital et Decora (y compris les modèles dotés de la populaire nouvelle technologie Lever Edge de Leviton) aux interrupteurs Decora qui prennent en charge les sources à basse tension, DEL, à DEL réglable, halogènes et à incandescence, les gradateurs à bascule et rotatifs, les gradateurs sélectionnables de phase ELV/DEL Decora Smart et Decora Smart, les gradateurs Decora Smart à détection de mouvements, les gradateurs Z-Wave 800 Decora Smart et plus encore.

Conçue et testée pour offrir une facilité d’installation, une compatibilité sur laquelle vous pouvez compter et un rendement maximal, la gamme de lampadaires profilés et de gradateurs résidentiels compatibles de Leviton est une solution incontournable pour la vaste gamme de projets résidentiels et commerciaux légers du marché.

Pour plus de renseignements sur les nouveaux luminaires à lampadaire profilés et les gradateurs résidentiels compatibles de Leviton, visitez https://leviton.com/products/residential/lighting ou communiquez avec votre représentant commercial Leviton.