Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
177341140
DIST_Insider_Barre

L’application de détecteur intelligent de Leviton : votre assistant de commande d’éclairage virtuel

L’application de détecteur intelligent de Leviton offre une configuration pratique et un contrôle avancé de la gamme en expansion de détecteurs commerciaux Smart Wallbox et Smart Fixture Mount.

La gamme populaire et en expansion de détecteurs intelligents de Leviton combine les avantages de la détection de mouvements avec la gradation pour offrir une solution polyvalente et facile à utiliser de qualité commerciale pour les économies d’énergie et la conformité aux codes. Et en appuyant sur un bouton, tout cela et plus encore peut être facilement configuré et contrôlé par l’application de détecteur intelligent de Leviton.

L’application Smart Sensor de Leviton permet aux utilisateurs de configurer et de programmer sans fil des dispositifs Smart Sensor de qualité commerciale sans avoir à y accéder physiquement ou à monter sur une échelle. L’application offre aux utilisateurs un contrôle sur une large gamme de réglages.

Pour la détection de mouvements, les utilisateurs peuvent contrôler les délais d’éteinte et la sensibilité et activer ou désactiver la présence et l’absence selon le détecteur intelligent concerné.

Dans le domaine de la lumière naturelle, l’application peut activer ou désactiver la lumière naturelle et activer divers modes d’éclairage naturel (détecteur intelligent monté sur luminaire seulement) et l’éclairage de transition de la lumière naturelle.

L’application peut également permettre de regrouper jusqu’à 16 dispositifs pour une occupation uniforme, activer les réglages de mise sous tension partielle et de mise hors tension partielle et s’engager dans la programmation et une gamme de fonctionnalités avancées.

Compatible avec la boîte murale intelligente commerciale et les détecteurs à montage sur luminaire intelligent de Leviton, l’application facilite plus que jamais la commande d’éclairage pour les entrepreneurs, les distributeurs, les gestionnaires d’installations, le personnel de maintenance et les utilisateurs/occupants finaux.

Application en vedette 02

L’application simplifie la programmation de plusieurs détecteurs pour les entrepreneurs, facilite le processus de modification des détecteurs pour les gestionnaires d’installations et offre aux occupants un contrôle avancé sur l’éclairage dans leur espace, ce qui, selon les études, peut conduire à une plus grande satisfaction et productivité au travail. De plus, l’application Smart Sensor peut être utilisée pour programmer les réglages dans les détecteurs afin de garantir leur conformité avec les exigences de détection de mouvements/d’absence et de gradation du code de l’énergie (IECC, ASHRAE 90.1 et 2022 Title 24, Partie 6).

En termes de convivialité, l’application Smart Sensor est intuitive et facile à naviguer pour les utilisateurs de tous les niveaux de compétence et d’expérience avec la commande d’éclairage. Les installateurs peuvent programmer un grand nombre de détecteurs rapidement et efficacement avec peu ou pas de formation grâce à la fonction « Conseils utiles » de l’application, qui explique la signification des termes et la façon dont ces capacités peuvent être utilisées.

L’objectif de Leviton était de créer une application qui offre une expérience de configuration de détecteur sans faille, sans frustration et réussie à tous les utilisateurs et nous sommes enthousiastes des résultats de nos efforts et de la valeur que l’application de détecteur intelligent ajoute à notre gamme de détecteurs intelligents.

Pour en savoir plus sur l’application de détecteur intelligent de Leviton, visitez Leviton.com/mobile-apps