Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
1346883587
DIST_Insider_Barre

Les solutions d’économie de main-d’œuvre de Leviton aident les professionnels et leurs clients

Avec une hausse de la demande pour les professionnels de l’électricité, il y a lieu de craindre qu’il n’y ait pas assez d’entrepreneurs qualifiés pour répondre aux besoins croissants de l’industrie.

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, entre 2022 et 2032, l’industrie électrique devrait croître de 6 %, soit le double de la moyenne de 3 % pour les autres professions. Cela équivaut à environ 73 500 ouvertures chaque année, en moyenne, sur une décennie. Trouver et former ces travailleurs est un processus lent. Les travailleurs chevronnés, qui sont les plus à même de faire face à cette pénurie de main-d’œuvre, ont maintenant un besoin plus important de fournir des produits et services d’installation plus rapides et simplifiés pour fournir des solutions électriques qui font gagner du temps.

L'adage Time is Money est certainement au centre des préoccupations des professionnels de l'électricité, y compris les entrepreneurs en électricité, les constructeurs, les travailleurs de la maintenance des installations et autres. Les clients exigent toujours un service en temps opportun alors qu’il y a moins de personnes pour faire le travail. Plus une installation ou une réparation prend du temps à la rentabilité.

Solutions d’économie de main-

d’œuvre Leviton répond aux besoins des installateurs résidentiels, commerciaux et industriels et offre plusieurs solutions intelligentes et pratiques permettant d’économiser de la main-d’œuvre qui raviront à coup sûr les entrepreneurs électriciens et leurs clients.

Insider_March_Présenté_Article_02

Gamme résidentielle

Les entrepreneurs résidentiels peuvent économiser jusqu’à 25 % du temps d’installation grâce à l’innovant Panneau de distribution Leviton. La conception élégante et avant-gardiste est dotée du seul système de disjoncteur enfichable breveté (jusqu’à 60A). Tout le câblage peut être effectué à l’infrastructure sans disjoncteurs présents, tout en offrant suffisamment d’espace aux installateurs pour manœuvrer leurs mains à l’intérieur de la boîte. Une fois le câblage terminé, les disjoncteurs du panneau de distribution s’enclenchent simplement pour terminer l’installation. L’entrepreneur électricien Corey Prehoda de Barlow Electric a été accroché après sa première installation. « Le panneau de distribution de Leviton nous a permis d’économiser 3 heures et demie de temps d’installation! »

Appuyer sur. Cliquez. Terminé. Leviton Decora Edge™ Les prises et les interrupteurs révolutionnent l’installation de câblage résidentiel. Les dispositifs sont conçus avec des innovations de pointe, notamment des bornes à levier chromocodées et à mise à la terre autonome, et un « clic » audible pour confirmer la connexion sécurisée, ce qui les rend rapides et faciles à installer et le meilleur ami d’un électricien.

SmartlockPro® Les prises à DDFT offrent le profil le plus mince du marché pour une installation rapide et facile dans les salles de bain, les cuisines, les buanderies et autres zones à proximité des sources d’eau. Le profil mince se place plus près de la plaque murale pour un fini profilé et la conception profilée prend 25 % moins d’espace dans la boîte murale.

Insider_March_Présenté_Article_03

Commercial

Le câblage modulaire à la pointe de la technologie devient rapidement la norme grâce aux Lev-Lokᴹᴰ gamme d’interrupteurs, de prises, de DDFT, de détecteurs et plus encore. La principale différence par rapport à la concurrence est le simple module de câblage à verrouillage par torsion qui rend l’installation jusqu’à trois fois plus rapide que le câblage traditionnel. Il suffit d'installer le module de câblage, puis de connecter le dispositif d'une simple torsion et d'un simple verrou. De plus, la vitesse de remplacement est cinq fois plus rapide que les autres. Cela est particulièrement avantageux pour les établissements de soins de santé où les normes strictes, mais rapidement changeantes et l’utilisation intensive nécessitent le remplacement fréquent des dispositifs de qualité hospitalière.

Leviton Détecteurs intelligents™ pour la commande de gradation et de commutation, faites gagner du temps en permettant aux entrepreneurs une solution d’installation rapide et prête à l’emploi avec une sensibilité de détecteur préréglée mise sous tension automatique et mise hors tension automatique ou avec une configuration et une programmation avancées par bouton-poussoir ou par application avec l’application de capteurs intelligents et leur appareil mobile. Chacune offre une large gamme de caractéristiques et d’économies d’énergie pour la détection de mouvements et d’absences avec commande de gradation ou de commutation de mise sous/hors tension. L’application Smart Sensor™ est utile pour configurer des fonctionnalités comme les délais d’éteinte, la lumière naturelle et plus encore, et pour programmer des configurations communes et pousser pour coupler pour plusieurs emplacements.

Insider_March_Présenté_Article_04

Secteur industriel

Leviton Dispositifs à broche et à manchon de la série LEV™ qui comprennent des connecteurs, des socles, des boîtes murales et des interverrouillages mécaniques sont conçus pour être installés rapidement et facilement dans une variété d’applications où la contamination est possible. Disposer de moins de vis et de logements filetés pour les fiches et les connecteurs réduit le temps d’installation tout en améliorant la protection contre la poussière, l’eau et les débris. Une certification NSF signifie que les dispositifs sont fiables dans les environnements agroalimentaires. Par exemple, les usines industrielles de transformation des aliments ont besoin d’une technologie certifiée NEC pour résister aux procédures de lavage intensif afin de réduire le risque de risques physiques et de contamination.

Les temps d’arrêt imprévus coûtent aux entreprises 10 fois plus que les temps d’arrêt prévus et contribuent au gaspillage de main-d’œuvre et de temps de production. La maintenance prédictive est utile pour identifier les composants qui pourraient tomber en panne afin que les réparations puissent être programmées avant qu’elles ne soient nécessaires, ce qui permet d’économiser de la main-d’œuvre. Les interverrouillages mécaniques de la série LEV complètent le protocole de gestion de la maintenance prédictive d’une entreprise en contrôlant continuellement le rendement et l’état des dispositifs. Ce système aide à minimiser les temps d’arrêt grâce à l’application mobile Inform™ de Leviton, fournissant un contrôle à distance en temps réel et des alertes lorsque le dispositif est susceptible de tomber en panne.

Les industries de l’électricité et d’autres s’efforcent d’attirer plus de travailleurs et les écoles travaillent plus dur pour envoyer plus d’artisans et de femmes qualifiés sur le terrain. C’est un soulagement de connaître ces emplois futurs et ceux des professionnels actuels seront plus faciles grâce aux solutions haute performance permettant d’économiser de la main-d’œuvre de Leviton.