Une réponse sur mesure aux chantiers électriques d’aujourd’hui
La nouvelle gamme sans fil GreenConnectMC de Leviton est une réponse directe à la demande croissante de commandes d’éclairage plus intelligentes et plus simples. Conçue pour les entrepreneurs et les installateurs, cette solution simple est dotée d’une technologie de type « push-to-pair » (P2P) qui élimine les processus complexes associés à certains systèmes traditionnels. Aucun contrôleur de pièce, concentrateur, application ou technicien d’usine n’est requis. Les distributeurs apprécieront une gamme de produits simple avec de multiples points de vente qui améliorent le temps et le coût d’installation.
Le système sans fil GreenConnectMC est bien fait.
Les entrepreneurs, les gestionnaires d’installations et les propriétaires de bâtiments peuvent facilement jumeler jusqu’à 16 dispositifs avec le système GreenConnect pour mettre à niveau n’importe quel espace avec moins de câblage. La configuration par insertion de paire est presque aussi facile que la configuration de votre casque Bluetooth sur votre téléphone. Non seulement cela permet d’économiser du temps et des coûts de main-d’œuvre, mais cela facilite également le processus d’installation. Élargissant la présence de Leviton sur le marché sans fil, la technologie sans fil GreenConnect répond à un besoin toujours croissant avec plusieurs produits dans la gamme.
Le marché demandé – Leviton a livré
Isaac Shelley, gestionnaire de produits du groupe des commandes, explique :
« Le marché demande cette technologie, et les entrepreneurs nous disent qu’ils ont besoin d’une solution de commande simple pour les bases qui est facile à installer, en particulier pour les réfections et les nouvelles constructions où l’acheminement de nouveaux fils est difficile ou lorsqu’ils ont besoin de quelque chose qui n’a pas besoin d’un contrôleur de pièce ou d’un concentrateur. Les entrepreneurs ne veulent pas de programmation compliquée ou de fonctions avancées pour cela. » Il a ajouté : « Lorsque l’entrepreneur l’installe, ils veulent terminer le travail. GreenConnect leur permet de faire exactement cela. Conçu pour être convivial avec une expérience de programmation facile et interactive. L’entrepreneur peut simplement poursuivre et terminer le projet indépendamment, sans avoir à attendre un programmateur d’usine. »
Applications GreenConnect™
Les applications du système GreenConnect sont nombreuses et variées, y compris la détection de gradation et d’absence pour les grands et petits bureaux, les espaces communs tels que les corridors et les salles de conférence, où avant qu’un entrepreneur n’installe un système, teste sa fonctionnalité, puis doit attendre qu’un technicien de l’usine le programme selon les besoins du client. GreenConnect supprime cette étape de la gamme d’installations pour ces applications plus petites et fournit à l’entrepreneur tout ce dont il a besoin pour terminer le projet.
Les clients peuvent commencer petit et ajouter des composants au besoin, avec des configurations faciles à concevoir. La configuration modulaire du système GreenConnect permet aux utilisateurs d’apporter une commande sans fil extensible à presque toutes les applications et leur permet de personnaliser les solutions d’éclairage.
Composants du système
Les produits GreenConnect entièrement conformes répondent aux exigences du code d’économie d’énergie IECC, ASHRAE 90.1 et 2025 Title 24. Principales caractéristiques :
Aidez les entrepreneurs à voir le potentiel, GreenConnect™ leur permet de rationaliser les besoins des clients en visitant notre site Web Renseignements sur le produit GreenConnect et aidez-les à profiter de cette nouvelle technologie innovante de Leviton.