Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Featured-App-June-2025-Banner
DIST_Insider_Barre

Économiseur d’étagère : capteur et application Provolt/Smart de Leviton pour montage au plafond

Le détecteur intelligent à montage au plafond et l’application de détecteur intelligent de Leviton, anciennement connue sous le nom de contrôleur et d’application de pièce Provolt, sont maintenant plus faciles à utiliser et plus riches en fonctionnalités que jamais.

Le contrôle de l’éclairage d’une pièce a longtemps été un jeu d’enfant avec le contrôleur de pièce Provolt de Leviton (récemment rebaptisé « capteur intelligent à montage au plafond » de Leviton).  La mise en service de ces détecteurs est également devenue encore plus facile depuis que l’ancienne application de contrôleur de pièce Provolt a été consolidée grâce à l’application de détecteur intelligent centralisée de Leviton, une approche tout-en-un pour configurer les commandes d’éclairage depuis la commodité d’un dispositif mobile compatible Bluetooth.

« Leviton continuera de prendre en charge l’application Provolt pour les entrepreneurs et les gestionnaires de bâtiments », a confirmé Reid Parks, gestionnaire de produits, commandes de Leviton.    »Mais les utilisateurs apprécieront la consolidation récente de l’ancienne application Provolt au sein de l’application de détecteur intelligent plus large de Leviton, ainsi que les caractéristiques étendues qui rendent la nouvelle gamme de détecteurs de plafond intelligents conforme à tous les codes de bâtiment et d’énergie les plus récents, du Title 24 à l’ICC, à l’ASHRAE et plus encore. »

Entre autres caractéristiques, la gamme de détecteurs à montage au plafond intelligents (et l’application Smart Sensor) peut relier plusieurs produits et permettre une commande de zone plus indépendante dans le même espace partagé.    »Et dans plusieurs zones d’éclairage naturel, chaque produit peut être ajusté dans chaque zone individuelle, conformément aux nouveaux codes énergétiques », a déclaré Parks.  Bien que l’ancienne technologie Provolt puisse accomplir une partie de cela, le nouveau détecteur intelligent à montage au plafond permet aux zones locales d’être contrôlées indépendamment et manuellement, ce qui est une exigence importante pour les codes comme le titre 24. »

 

Un et fait

« Dans l’ensemble, la nouvelle gamme de détecteurs intelligents à montage au plafond permet l’éclairage multizone, la détection de mouvements, la commande de la lumière ambiante, la commande d’absence et la réponse à la demande au besoin, tous connectés sans fil et programmés à partir d’un dispositif mobile », a déclaré M. Parks  .Aucun autre produit concurrent sur le marché d’aujourd’hui ne peut offrir toutes ces capacités en aussi peu de composants que la technologie de Leviton.  En conséquence, le détecteur de montage au plafond intelligent de Leviton permet aux distributeurs de stocker moins de produits, d’économiser de l’argent et d’économiser de l’espace précieux sur les étagères. »

Selon Parks, le nouveau détecteur intelligent à montage au plafond et l’application de détecteur intelligent de Leviton offrent également de nombreux avantages aux entrepreneurs électriciens.

« Avant cela, les entrepreneurs devaient raccorder des connexions à une gamme de composants tels qu’un détecteur de mouvements à basse tension, un bloc d’alimentation, une photocellule et un interrupteur de gradateur sur le mur afin d’atteindre tout ce que notre détecteur de plafond intelligent sans fil accomplit avec beaucoup moins de composants    », a-t-il dit.Notre détecteur, contrôlable grâce à notre application de détecteur intelligent, facilite la vie d’un entrepreneur et lui permet de terminer l’installation plus rapidement et de passer à son prochain travail. »

 

Featured-App-June-2025-01

Une application complète

Depuis mai 2024, l’application de détecteur intelligent de Leviton comprend et contrôle les produits suivants :

·Détecteurs de boîte murale intelligents de        Leviton (15 détecteurs)

·Détecteurs à montage sur luminaire intelligent de        Leviton (6 détecteurs)

·Détecteurs de plafond intelligents de        Leviton (9 détecteurs, anciennement nommés Provolt)

« Quiconque a utilisé l’application Provolt pourra utiliser la nouvelle application de capteur intelligent parce qu’elle a une apparence et une sensation similaires », a promis M. Parks, « et la récente consolidation de l’ancienne application Provolt au sein de l’application de capteur intelligent plus large et simplifiée améliore la facilité d’utilisation et l’accessibilité. »

« L’application vous permet d’activer la commande d’éclairage personnalisée directement à partir d’un téléphone intelligent en fonction de l’utilisation prévue de votre espace et des préférences de l’utilisateur    », a-t-il ajouté.Vous pouvez calibrer la lumière ambiante, personnaliser les niveaux de mise sous tension partielle, configurer le produit selon les exigences du code, puis personnaliser les réglages pour économiser encore plus d’énergie grâce à des options telles que des délais d’éteinte plus courts, des niveaux de mise sous tension partielle plus bas, des limites de commande prioritaire de la lumière ambiante, etc. »

« En fin de compte, nos clients adorent ces mises à niveau et trouvent le détecteur à montage au plafond intelligent et l’application de détecteur intelligent très flexibles », a déclaré M. Parks  .Le produit peut être utilisé dans autant d’espaces différents, peut combiner plusieurs appareils pour étendre la couverture et tout cela est facile à configurer par l’intermédiaire de l’application.  Si vous n’êtes pas sûr de la technologie à utiliser pour répondre à un certain code énergétique, c’est un excellent choix pour respecter tous les principaux codes énergétiques d’éclairage et de charge enfichable. »

En plus d’intégrer moins de composants et de satisfaire à tant d’exigences actuelles en matière de commande d’éclairage/code de l’énergie, « le détecteur intelligent à montage au plafond est facile à installer et à programmer grâce à l’application Smart Sensor, tout cela place les membres du canal aux commandes et minimise les rappels », a conclu M. Parks.  De plus, le service à la clientèle, le soutien technique et les associés de soutien sur le terrain de Leviton sont toujours prêts à être disponibles si les distributeurs, les entrepreneurs ou les utilisateurs finaux ont besoin de nous. »

Pour plus de renseignements sur le détecteur intelligent à montage au plafond de Leviton (anciennement Provolt) ou sur l’application de détecteur intelligent de Leviton (qui comprend maintenant les anciens produits Provolt), visitez Détecteurs LevitonApplications mobiles Leviton ou  communiquez avec  votre représentant commercial Leviton.