Dans le monde de la distribution en constante évolution d’aujourd’hui, l’efficacité des opérations d’entrepôt est essentielle pour répondre aux demandes des clients et rester compétitif. Au cours de ses 115 ans d’histoire, Leviton a affiné ses pratiques d’entrepôt en un processus hautement structuré et efficace et continue de chercher des moyens de s’améliorer. Leviton Insider a récemment parlé à Ken Wallace, directeur sénior des opérations de distribution et d’entreposage, et il a donné un aperçu précieux des procédures d’entreposage de Leviton.
Centres de distribution à volume élevé Leviton
possède deux centres de distribution domestiques. Le plus grand, au Liban, Tennessee, expédie 38 000 à 42 000 cartons par jour et Spanish Springs, Nevada, ajoute encore plus de volume. Ensemble, ces installations expédient 60 000 à 65 000 cartons par jour. Ce volume à grande échelle permet à Leviton de répondre aux demandes des petits, des indépendants et des grands distributeurs mondiaux. Chaque centre de distribution partage l’objectif de Leviton en matière de neutralité carbone dans l’utilisation de l’énergie et de l’eau, ainsi que des prévisions d’emballage et logistique efficaces.
Oracle WMS : la solution d’entrepôt personnalisée de Leviton
Leviton s’appuie sur un système de gestion d’entrepôt (WMS) Oracle hautement personnalisé, spécialement conçu pour son système AS/400,
pour simplifier l’exécution des commandes, contrôler les coûts et gérer avec précision l’inventaire. Ce système utilise des lecteurs RFID pour suivre l’inventaire à l’aide de codes-barres, améliorant ainsi la vitesse et la précision des opérations de l’entrepôt.
Voici quelques-unes des façons dont le WMS Oracle profite aux centres de distribution de Leviton :
Suivi de l’inventaire : Les équipes de sélection de Leviton peuvent voir en temps réel, combien de stock a été reçu à l’entrepôt et combien a été alloué aux commandes en s’assurant que le stock est surveillé et disponible.
Traitement simplifié : De la préparation à l’emballage et à l’expédition, le WMS réduit le temps et la main-d’œuvre requis pour exécuter les commandes, minimisant le risque d'erreurs humaines.
Productivité et gestion de la main-d'œuvre : Le suivi des taux d’achèvement et de la productivité des employés, permet aux gestionnaires d’embaucher le nombre optimal de préparateurs d’entrepôt et de gestionnaires de système.
La puissance des entrepôts de préparation des ondes
peut utiliser plusieurs méthodes de préparation, et Leviton utilise une technique appelée préparation des ondes. La sélection par vagues est l’endroit où les travailleurs collectent des articles groupés pour plusieurs commandes en même temps au lieu de choisir chaque commande individuellement. Les groupes sont basés sur les délais d’expédition, la destination, le type d’expédition et les niveaux de priorité.
Ken a expliqué : « L’efficacité que nous obtenons grâce à la sélection par vagues est incroyable. Lorsqu'un sélecteur se rend à un emplacement pour 100 cartons, il est plus rapide et plus efficace que d'aller à 100 emplacements différents pour chaque carton. » Le système est principalement automatisé et regroupe les commandes par points communs, ce qui facilite l’exécution par le personnel. « Leviton a toujours investi dans l’amélioration des processus et l’automatisation et continue d’investir dans ces investissements. »
Étiqueter, imprimer et appliquer : une
fois chaque expédition créée, elle se dirige vers la zone Étiquette, Imprimer, appliquer, (LPA), pour que chaque carton soit scanné, les palettes groupées et les étiquettes appropriées appliquées. Un numéro d’expédition unique est appliqué et l’expédition commence à se rendre à l’aire de transit pour que les camions et les transporteurs indépendants soient
emballés.L’élément humain dans l’entrepôt de Leviton
Avec toute l’automatisation discutée, nous nous sommes demandé, où l’élément humain est entré dans l’image. « Au centre de distribution du Liban, Tennessee,
il y a 115 employés et au centre de distribution d’Espan Springs, Nevada, il y en a 65. Le personnel est composé non seulement de la direction, y compris des superviseurs et des leads, mais également des opérateurs d’entrepôt, des programmeurs et du personnel informatique.En
temps opportun, la confiance précise des commandes
Leviton s’engage à soutenir ses clients avec un délai d’exécution de 24 heures à la pointe de l’industrie pour les commandes sortantes. Avec un taux de précision de 99,95 %, presque toutes les commandes des distributeurs sont prêtes à être expédiées le jour suivant leur affectation par le service à la clientèle dans le WMS. Les commandes sont soigneusement et rapidement sélectionnées, traitées et emballées, puis chargées dans des camions appropriés. Pour les distributeurs et les professionnels de l’électricité, ce traitement rapide et fiable témoigne de l’engagement de Leviton envers la réussite de ses clients.
Aider les distributeurs à gérer les niveaux de stock et à savoir que Leviton est prêt à traiter rapidement les commandes leur permet de réduire les frais généraux et d’avoir l’assurance que les produits réapprovisionnés seront disponibles dans les 24 heures, ce qui permet de s’assurer que les articles dont ils ont besoin seront à portée de main.