Bien que le processus de mise en œuvre de la mesure divisionnaire, qui implique l’installation d’équipement de mesure privée en aval d’un compteur d’entreprise de services publics pour la gestion de l’énergie ou les pratiques de facturation des locataires, puisse être considéré comme complexe par le marché, il n’a jamais été aussi facile grâce à la gamme de solutions et de logiciels de mesure divisionnaire VerifEye de Leviton pour les applications commerciales, industrielles et résidentielles à unités multiples.
« Sur le marché, la mesure divisionnaire est souvent perçue comme un peu compliquée en raison de la confusion sur ce que ces systèmes font et sur la façon dont ils diffèrent des systèmes de mesure des services publics », a confirmé Troy Hull, CEM, CMVP, directeur de l’équipe de mesure et vérification de Leviton. « De plus, les entrepreneurs électriciens ne travaillent pas avec la mesure divisionnaire tous les jours, contrairement à l’éclairage, aux panneaux de distribution, aux fils et aux conduits, donc les principes fondamentaux d’une installation et d’une mise en service appropriées ne sont pas toujours au premier plan pour eux. »
Derrière le « coude »
Selon M. Hull, cependant, l’architecture derrière les systèmes de compteurs divisionnaires est relativement simple. « Un projet peut exiger qu’une application de compteurs divisionnaires soit installée dans certains panneaux d’un bâtiment à des fins de gestion de l’énergie ou de conformité au code », a-t-il déclaré. « Les compteurs doivent d’une manière ou d’une autre communiquer avec une autre technologie conçue pour interroger régulièrement ces compteurs, capturer leurs données, puis les enregistrer par tranches basées sur le temps. L’enregistrement de ces données est important pour toutes les parties prenantes, des sociétés de facturation tierces aux gestionnaires de l’énergie, et plus encore, car elles captureront non seulement la quantité, mais aussi quand et où l’énergie est consommée. »
« Une fois que le compteur divisionnaire aura atteint un compteur divisionnaire par le biais d’un moyen sans fil ou câblé pour obtenir des données, il les enregistrera à intervalles réguliers, les stockera et les poussera vers n’importe quel point de l’utilisateur final (p. ex., une société de facturation tierce, une société de services énergétiques, un système de gestion de bâtiment, etc.) via le réseau local du bâtiment à l’aide de protocoles Internet conformes aux normes de l’industrie », a déclaré M. Hull. « Il fournira ensuite les données dans un fichier CSV (texte brut) standard, qui peut facilement être rouvert dans Excel pour un certain nombre d’utilisations. »
M. Hull a déclaré que trois moteurs principaux alimentent actuellement la demande croissante de compteurs divisionnaires.
« Tout d’abord, la division divisionnaire aide à répartir l’utilisation d’énergie pour les bâtiments résidentiels et les bureaux multilocataires, les centres de vente au détail et les installations industrielles et permet une facturation précise ou une allocation précise des coûts énergétiques à l’utilisateur final responsable », a-t-il déclaré. « La division des compteurs divisionnaires soutient également les objectifs de gestion de l’énergie d’une entreprise, comme lorsque les grandes boîtes de vente au détail, les établissements de soins ou d’autres installations cherchent à trouver des opportunités d’économies dans leurs dépenses énergétiques. » Enfin, M. Hull a confirmé qu’une énorme poussée pour la mesure divisionnaire aujourd’hui est motivée par la nécessité de respecter les codes de l’énergie. « Tous les principaux codes de l’énergie commerciale (y compris le titre 24 de la Californie, l’ASHRAE 90.1 et l’IECC 2021) exigent désormais la mesure divisionnaire des systèmes de bâtiments spécifiques dans les nouvelles constructions », a-t-il déclaré.
« Les solutions de compteurs divisionnaires VerifEye™ de Leviton capturent et fournissent des données à 15 minutes intervalles afin que les décideurs puissent mieux gérer leurs installations à des fins de facturation, de gestion de l’énergie et de conformité aux codes », a expliqué M. Hull. « Mais le système ne sert pas de but à moins que vous n’utilisiez les données qu’il fournit, c’est l’action prise sur les données qui le pilote. »
Comme pour les exemples d’application du système, « certains baux locataires comprennent l’énergie utilisée de 6 a.m. à 6 p.m., mais les locataires doivent payer pour l’utilisation d’énergie au-delà de cette fenêtre; dans ce cas, le système de compteurs divisionnaires allouerait précisément les coûts aux locataires en dehors des heures d’ouverture », a expliqué M. Hull. « Et dans le cas d’une chaîne de vente au détail avec plusieurs emplacements, les données basées sur le temps du compteur divisionnaire permettraient au gestionnaire de portefeuille d’évaluer la performance énergétique d’un magasin à l’autre ou d’une région à l’autre, d’identifier tout emplacement aberrant ayant une utilisation d’énergie de charge de base plus élevée ou plus faible que la norme et de chercher à déterminer pourquoi. »
En fin de compte, les systèmes de compteurs divisionnaires permettent aux gestionnaires de l’énergie de « retirer l’oignon », de voir ce qui se passe réellement avec la consommation d’énergie et de prendre des décisions éclairées qui peuvent bénéficier au résultat net », a déclaré M. Hull. « Les données fournissent une base de référence à partir de laquelle vous pouvez identifier les problèmes ou les opportunités potentiels, mais les organisations doivent soutenir ce processus en créant un plan directeur de gestion de l’énergie, en employant l’activité et en analysant les données. Les compteurs divisionnaires sont aussi bons que les utilisateurs finaux qui les utilisent et qui examinent fidèlement et agissent sur les données qu’ils fournissent. »
Une excellente occasion pour les distributeurs
« Les systèmes de compteurs divisionnaires de Leviton sont incroyablement flexibles et peuvent répondre à 95 % de toutes les applications que les entrepreneurs et distributeurs rencontreront sur le marché », a déclaré M. Hull à propos de la conception robuste du système VerifEye. « Le système de Leviton est également bon marché, ce qui le rend très compétitif par rapport aux autres acteurs de l’espace. Enfin, grâce à notre conception en grande partie fabriquée aux États-Unis et à notre statut de fabrication autonome, nos solutions VerifEye sont facilement disponibles et nos centres de distribution nationaux sont stockés. »
« Leviton dispose d’une équipe solide et expérimentée de spécialistes des ventes de compteurs divisionnaires régionaux, d’une excellente équipe d’usine supervisant la conception et le soutien technique, et d’une marque réputée et de confiance avec un produit solide qui durera toute une génération avec peu ou pas d’entretien », a ajouté M. Hull, qui a déclaré que Leviton met également un certain nombre d’incitations à la vente des compteurs divisionnaires et autres produits de Leviton.
Le résultat net?
« Lorsqu’il s’agit de compteurs divisionnaires, les distributeurs et les entrepreneurs devraient mettre leurs préoccupations de côté et faire confiance aux experts de Leviton », a confirmé M. Hull. « Notre équipe possède une compréhension, une expérience et une expertise approfondies dans le domaine des compteurs divisionnaires et une passion pour les compteurs divisionnaires que les distributeurs ne trouveront nulle part ailleurs. »
« Travailler avec Leviton revient à appuyer sur le bouton « le bouton facile » pour la mesure divisionnaire », conclut M. Hull, « et nous ferons le travail pour vous et vos clients ».
Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de compteurs divisionnaires Verifeye™ et le logiciel Web Building Manager Online (BMO), veuillez visiter le site Leviton.com/verifeye. Pour obtenir de l’aide sur un projet ou pour joindre un des spécialistes des ventes de compteurs divisionnaires régionaux de Leviton, communiquez avec votre représentant local des ventes d’électricité Leviton.