Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Insider-Focused-Product-Octobre-Banner.

La demande de Leviton, qui alimente l’IA dans les centres informatiques, augmente le résultat net du distributeur

L’IA transforme le paysage électrique et les centres informatiques s’élèvent au sommet de la chaîne alimentaire énergétique pour répondre à la demande d’information en croissance rapide. Leviton offre une foule de produits et de solutions que les distributeurs devraient connaître pour leurs entrepreneurs de centres informatiques. 

Le défi de répondre à la demande croissante en infrastructure de
consommation d’électricité des centres informatiques a augmenté de 12 % par an au cours des cinq dernières années, et la consommation d’électricité mondiale des centres informatiques devrait doubler pour atteindre environ 945 TWh d’ici 2030.

En outre, la taille du marché mondial de la construction de centres informatiques a été estimée à 240,97 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 456,50 milliards USD d’ici 2030, stimulée par la demande croissante d’infrastructure numérique.

Étant donné que plusieurs facteurs contribuent à des taux de consommation d’électricité plus élevés, les centres informatiques jouent un rôle de plus en plus important dans cette expansion. Leviton s’engage à offrir les meilleurs produits et solutions de l’industrie pour assurer la réussite des constructions et la fonctionnalité appropriée. Les entrepreneurs doivent disposer de ces produits pour répondre à la croissance rapide de la construction et des opérations des centres informatiques sur leur marché, et les distributeurs doivent avoir un plan pour répondre à la demande.

Solutions Leviton pour centres informatiques
Les zones de centres informatiques sont conçues dans trois domaines : espace blanc, espace gris et installation extérieure (OSP) : Leviton offre des solutions de pointe pour tous.

  • L’espace blanc fait référence à la zone qui héberge le matériel informatique comme les serveurs, les commutateurs de réseau, les routeurs, les dispositifs de stockage et le câblage optique et en cuivre de couche 1 physique avec des connexions croisées et interconnectrices.  L'espace blanc contient également d'autres équipements connexes, comme les systèmes de gestion de bâtiment (SGM) et les systèmes de sécurité, et est climatisé par les unités de climatisation des salles informatiques (CRAH). L’espace blanc est l’endroit où l’informatique se produit.
  • L'espace gris peut être appelé infrastructure d'arrière-maison et comprend les systèmes d'alimentation et de refroidissement qui prennent en charge l'espace blanc, et comprend les  zones d' alimentation A et B  doubles et le matériel de commutation connexe, ses propres systèmes de  refroidissement CRAH, le câblage  de démarcation POE (Power over Ethernet) /ISP (Internet Service Providers) et OSP (Outside Plant) près de l'entrée (EF). Il contient également des systèmes d’alimentation  sans coupure (ASC), y compris des  systèmes de secours par  batterie et/ou de volant, ainsi que des systèmes d’alarme incendie/sécurité. 
  • Les installations extérieures (OSP) comprennent des interrupteurs d’alimentation principale, deux générateurs avec interrupteurs dédiés, une alimentation en carburant double, le principal refroidisseur de secours et parfois une alimentation en eau de secours pour les unités c.a. CRAH.

Dispositifs de construction et d’exploitation de centres informatiques de Leviton

 Dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC : chaque serveur à l’intérieur d’un centre informatique est doté de deux dispositifs à broche et à manchon qui raccordent l’alimentation, un pour l’alimentation normale et un pour la sauvegarde d’urgence, avec plusieurs façons d’alimenter chaque unité, soit au-dessus ou sous un plancher surélevé.

Leviton Broche et manchon série LEV Les dispositifs comprennent une gamme complète de fiches, connecteurs, socles, boîtes arrière et interverrouillages mécaniques IEC 60309-1 et 60309-2 conçus pour une installation simple et pour améliorer la productivité et la sécurité dans les environnements les plus rigoureux. Les caractéristiques essentielles des centres informatiques comprennent :

Insider-Focused-Product-October-02
  • Moins de vis et de logements filetés pour un assemblage rapide et facile
  • Bornes  captives hexagonales exclusives à Leviton
  • Broche et manchons en laiton nickelé qui sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Garantie de  5 ans à la pointe de l'industrie

Leviton rencontre également le marché des centres informatiques avec un certain nombre de nouvelles UGS utilisant des configurations à 4 et 5 fils à 18 h et des adaptateurs étanches aux liquides pour s’adapter aux applications de centres informatiques sous le plancher. Parmi les dispositifs à broches et à manchons existants, 48 d’entre eux ouvrent rapidement des opportunités de vente sur le marché des centres informatiques, car ils sont maintenant doublement classés et testés UL selon les normes internationales.

Dispositifs à broche et à manchon ArcArrest® pour utilisation avec interrupteur
ArcArrest® Les dispositifs à broche et à manchon homologués pour les interrupteurs sont conformes aux exigences NEC en matière de sectionneur à champ de vision pour une charge motorisée. Homologués UL 2682 et NFPA 70E, ils peuvent fonctionner comme des interrupteurs et déconnecter les charges en toute sécurité lorsqu’ils sont sous tension. Ils sont conçus de manière à ne pas être exposés à des composants électriques sous tension ou à des arcs électriques, même pendant un fonctionnement actif.

 

Insider-Focused-Product-October-01

Connecteurs unipolaires à cames
Les connecteurs unipolaires Leviton sont utilisés dans une variété d’applications intérieures et extérieures temporaires, y compris les sites de soudage et de construction, les opérations minières, les sports, le divertissement et les centres informatiques.

Compatibles avec les produits concurrents, les dispositifs unipolaires peuvent être réinstallés dans les systèmes et emplacements de distribution électrique existants. La plupart des fiches et des prises sont incassables et infissables grâce aux corps et manchons fabriqués en Rhino-Hideᴹᴰ pour résister aux environnements les plus rigoureux. Les connecteurs unipolaires de Leviton sont dotés de manchons isolants chromocodés pour faciliter l’identification.

 

Dispositifs de 50 A de Leviton
Utilisé pour alimenter les centres informatiques associés aux générateurs industriels, Leviton effectue des configurations NEMA et non NEMA dans Noir et blanc® gamme de fiches et de connecteurs de qualité industrielle. Les dispositifs de 50 A sont plus grands et capables de gérer une puissance beaucoup plus élevée. Ils sont utilisés dans les applications où une intensité plus élevée est requise et où la connexion doit être verrouillée pour plus de stabilité et de sécurité. La série Black and White comprend des fiches et des connecteurs qui sont câblés aux câbles pour connecter les sources d’alimentation et les récepteurs. Cette gamme est également dotée de prises et d’entrées à rebord qui se montent à l’endroit où l’alimentation est nécessaire. Les points présentés comprennent :

  • Disponible en configurations NEMA et non NEMA
  • La plage d'intensité est de 15A 60A
  • Lame droite ou verrouillable
  • Garantie à vie exclusive sur le marché 

Les unités de distribution de l’alimentation (UDA)
Les serveurs de centre informatique, le stockage et l’équipement de réseautique ont besoin d’une alimentation robuste et fiable, et les UDA de Leviton offrent.

Les UDA de la série P1000  sont idéales pour les salles de serveur, les armoires de câblage et autres environnements nécessitant une alimentation continue dans les environnements exigeants avec un espace limité. Tous les modèles sont dotés d’une protection contre les disjoncteurs, d’un cordon d’alimentation câblé et d’indicateurs à DEL pour l’alimentation et la mise à la terre/polarité. Ils sont offerts en versions à montage vertical Zero-U ou horizontal sur bâti de 48 cm avec des configurations de 120V en versions de 15, 20 ou 30 A.

Les UDA des séries 5500 et 5505  alimentent et protègent l’équipement électronique vital. Ils comprennent des disjoncteurs réarmables pour protéger contre les surcharges, 12 prises, versions de 20 A avec une lame droite ou une fiche d’entrée verrouillable et peuvent être montés horizontalement sur des bâtis ou des armoires de 48 cm.

Alors que l’IA continue d’accélérer la croissance des centres informatiques, les distributeurs qui stockent les solutions d’alimentation et de connectivité spécialisées de Leviton seront les mieux placés pour soutenir les entrepreneurs et saisir les opportunités du marché. Parlez à vos représentants Leviton pour découvrir comment vous pouvez positionner votre entreprise pour gagner dans la course des centres informatiques. Pour plus de renseignements,
visite : Solutions d’alimentation Leviton pour centres informatiques