Chargement...
Bulletin du constructeur 2025

En-tête Leviton
Logo du bulletin du constructeur
Accueil du modèle WireCore Showtime

WireCore apporte des solutions intelligentes à la nouvelle maison du modèle Showtime

Aujourd’hui plus que jamais, les solutions électriques que vous incluez dans vos maisons apparaissent devant et au centre des yeux de vos clients. Cette étude de cas montre comment cette équipe a utilisé les produits Leviton pour créer une différence haut de gamme. 

IBS2025
Rendez-nous visite au salon international des constructeurs 2025

Le salon international des constructeurs 2025 aura lieu du 25 au 27 février à Las Vagas, NV. Rendez-nous visite au kiosque #W4609 pour découvrir les dernières innovations pour des maisons plus sûres et plus intelligentes axées sur le client. Nous sommes impatients de vous voir! Obtenez un laissez-passer gratuit pour l’exposition!

Panneau de distribution Leviton
Mieux ensemble : le panneau de distribution Leviton et le centre médias structurés sans fil Leviton

L’installation du panneau de distribution de Leviton permet aux acheteurs de contrôler leur système électrique résidentiel. Grâce à sa conception moderne et à ses caractéristiques intelligentes en option, il offre une distribution d’alimentation avancée et une gestion de l’énergie activée par l’application. L’association avec le centre Structured Media de Leviton assure une gestion harmonieuse du point de distribution central de la maison pour les réseaux sans fil et câblés, prenant en charge les applications voix, données, audio et vidéo.

400 A
Leviton lance son premier panneau de distribution principal avec compteur de 400 A

Cet ajout novateur à la gamme de produits de Leviton, LS130-S5D et LS140-S5D, répond à la demande de services électriques plus importants dans les applications résidentielles à grande échelle et les installations d’avenir. Leviton continue de fournir des solutions électriques avancées pour les maisons modernes.

Les nouveaux modèles 400A et 300A sont compatibles avec les disjoncteurs intelligents de 2e génération de Leviton, l’application Mon Leviton, les disjoncteurs traditionnels ou un mélange des deux. Grâce au moniteur d’énergie résidentiel complet de Leviton (LWHEM) et aux disjoncteurs intelligents de 2e génération, les propriétaires peuvent accéder à la commande à distance des disjoncteurs, aux notifications personnalisées, à la consommation d’énergie en temps réel et aux graphiques historiques des coûts énergétiques.

Chargeur de VE 50 A
Voici la nouvelle prise de recharge de 50 A pour VE

Nos prises d’alimentation 1450R et 1450W (intempérisées) sont spécialement conçues pour les applications de recharge de VE enfichables. Conçues pour surpasser et durer, ces prises robustes peuvent gérer les temps de charge prolongés et la haute fréquence d’insertion des chargeurs de VE.

Parfaites pour les propriétaires qui préfèrent une option enfichable, ces prises sont également idéales pour les nouveaux projets de construction visant à offrir une solution prête pour les VE. Restez concentré sur l’avenir avec notre prise d’alimentation robuste et fiable de 50A pour usage intensif.