Chargement...
Bulletin du constructeur 2025

septembre 2025

Logo Leviton
Logo du bulletin du constructeur
Trois raisons

Trois raisons pour lesquelles les maisons entièrement électriques ont un sens commercial pour les constructeurs

Bob Becker, directeur de l’exploitation de Leviton Electrical, parle des obstacles aux maisons entièrement électriques.

 

Nouveau sectionneur de disjoncteur principal fermé
Nouveau sectionneur de disjoncteur principal fermé
  • Couper l'alimentation de toute la résidence sans entrer dans les locaux 
  • Facile à localiser et à utiliser par les premiers intervenants
  • Idéal pour les nouvelles constructions et la conformité aux codes
  • Compatible avec les panneaux de distribution de Leviton et les panneaux principaux d’autres fabricants
Commande de gradation intelligente 0-10V de Leviton
La solution de lampadaire ignifuge, à montage direct!
  • Solution d’éclairage direct résistant au feu (jusqu’à 2 heures) 
  • Maintient l’intégrité ignifuge du plafond
  • Offert en diamètres de 10 cm et 15 cm avec CCT sélectionnable
  • S’associe parfaitement aux gradateurs Leviton pour un rendement optimal
Les constructeurs ont le choix

Les constructeurs ont le choix – Interrupteurs et prises Decora Evolve changés pour toujours

  • Decora Evolve met à niveau n’importe quelle construction
  • Style personnalisé, fabriqué pour les constructions de spécifications
  • Regardez la vidéo pour la voir en action!
Nouveau centre d’expérience client
NOUVEAU centre d’expérience client maintenant ouvert à Nashville

Programmez une séance de collaboration avec nous pour un examen commercial, une démonstration de produit ou une formation technique

Recharge USB
Recharge USB pratique pour les nouvelles constructions
  • Solution de recharge USB de type A/C économique pour les nouvelles constructions 
  • Fournit une alimentation fiable sans le coût des prises de qualité supérieure 
  • Aide à maintenir le budget des projets tout en offrant une commodité moderne 
  • Disponible en versions 15A A et 20A