Le cours en salle de classe de certification des installateurs de Leviton est un cours d’une journée dirigé par un instructeur conçu pour les techniciens dont les entreprises sont inscrites au programme des installateurs de Leviton.
Ce cours fournit un aperçu détaillé des systèmes de câblage structuré. Il fournit au technicien les renseignements fondamentaux requis pour installer, terminer et certifier un système de câblage structuré de Leviton Networks Solutions, tout en respectant les normes TIA et ISO, les meilleures pratiques et les exigences de garantie du programme de certification des installateurs de Leviton.
Recertification en ligne
Recertification en ligne pour ceux qui sont admissibles : Leviton offre un cours de recertification 100 % en ligne via notre plateforme ez-Learn; ce cours a été développé pour les techniciens qui ont déjà effectué une certification en classe ou virtuelle Leviton , mais qui pourraient avoir besoin de renouveler leur certificat en cours de validité.
- La recertification en ligne ne peut être effectuée qu ’une période de renouvellement sur deux. Les installateurs doivent suivre une formation dispensée par un instructeur si la recertification en ligne a été effectuée au cours des trois dernières années.
- La recertification en ligne ne peut être effectuée que par les installateurs qui ont suivi une formation dispensée par un instructeur au cours des cinq dernières années.
Pour plus de renseignements, veuillez cliquez ici »