Sondage Leviton
Volume 16 | Numéro 2 | 2025
Câblage structuré : le réseau central des réseaux d’IA de demain
Les investissements dans l’intelligence artificielle (IA) ont explosé et les groupes informatiques d’IA sont au début d’une énorme hausse de la croissance. Les gestionnaires de centres informatiques doivent faire face à un éventail de défis lors du déploiement de l’IA, y compris l’alimentation, le refroidissement et la latence, et doivent rapidement adopter de nouvelles technologies pour relever ces défis. L’IA entraîne également des débits de données de plus en plus élevés dans les centres informatiques. Aujourd’hui, 200 Go/s est probablement le débit de données le plus lent dans un cluster d’IA à grande échelle. En fait, 400 Go/s et 800 Go/s sont plus typiques, et 1,6 To/s devrait être adopté dans un avenir proche.
Il existe une grande variété d’options en ce qui concerne le matériel et les configurations de réseau IA. Cependant, les plates-formes DGX H100 et DGX B200 les plus récentes sont actuellement les plus populaires sur le marché. Le câblage structuré offre une connectivité à quatre fonctions réseau essentielles qui se connectent à l’arrière de ces serveurs DGX de NVIDIA.
TISSU INFORMATIF
Connexions à bande passante la plus élevée permettant la communication entre les processeurs graphiques à travers les nœuds pour agir comme un grand superordinateur pour une formation et un apprentissage IA intenses.
TISSU DE STOCKAGE
Fournit un accès facile aux données partagées à travers les nœuds pour soutenir les fonctions de formation et d’apprentissage.
RÉSEAU DE GESTION ENCANDÉ
Liaisons haute vitesse pour connecter tous les services qui gèrent le cluster d’IA.
RÉSEAU DE GESTION HORS BANDE Connexions
en cuivre à basse vitesse pour d’autres fonctions de gestion de base, se connecte aux serveurs, interrupteurs, PDU, etc.

Par exemple, dans une architecture de référence DGX H100, chaque serveur possède 4 ports MPO doubles pour un total de 8 MPO et jusqu’à 64 fibres pour la fonction de calcul. Selon la configuration du dispositif, il y a également 1 ou 2 ports utilisés pour le stockage et le réseau à bande pour un total de 10 à 12 interfaces MPO et jusqu’à 96 fibres par système. Il existe également une interface en cuivre pour la gestion hors bande, qui doit être prise en compte lors de la planification de l’infrastructure de câblage.
Câblage structuré par rapport aux connexions à raccordement direct
Pour la fonction de calcul, chaque serveur possède 4 ports MPO doubles pour un total de 8 MPO et jusqu’à 64 fibres. Selon la configuration du dispositif, il y a également 1 ou 2 ports utilisés pour le stockage et le réseau à bande pour un total de 10 à 12 interfaces MPO et jusqu’à 96 fibres par système. Il existe également une interface en cuivre pour la gestion hors bande, qui doit être prise en compte lors de la planification de l’infrastructure de câblage.
Une option pour connecter un si grand volume de fibre entre les systèmes d’IA et le tissu de commutation est d’installer des connexions directes port à port, en utilisant des câbles optiques actifs (AOC) ou des cordons d’ensemble MPO individuels à huit fibres. Bien que relativement simple, cela crée un volume de câble important dans le chemin de câbles et dans les bâtis eux-mêmes. Lorsqu'on utilise des AOC, tirer les émetteurs-récepteurs à travers les trajets peut être fastidieux et l'installateur doit être très prudent pour éviter les dommages. Il est essentiel d'étiqueter ces câbles de manière précise et il est fortement recommandé de les regrouper pour s'assurer que les dispositifs source et de destination sont connus pour aider l'installateur.
Comme alternative aux connexions directes, le câblage structuré offre des avantages significatifs dans les groupes d’IA. Cette conception remplace le grand nombre de connexions point à point dans le plateau supérieur par des tableaux de connexion aux deux extrémités et un câblage de liaison MPO à nombre de fibres supérieur entre les bâtis. L'approche permet d'avoir des câbles plus petits sur le côté avant des tableaux de connexion.
De plus, une conception de câblage structuré :
- Réduit la congestion et améliore la densité des câbles dans le bâti. Le câblage structuré permet d’avoir des cordons d’ensemble plus courts ou des branches de dérivation d’un faisceau ou d’une liaison, en utilisant un câble de 2,0 mm de diamètre pour une réduction de la taille de 33 % par rapport aux AOC et aux cordons d’ensemble traditionnels.
- Améliore la circulation de l'air. Moins de congestion dans les bâtis grâce au câblage de plus petit diamètre contribue à une meilleure circulation de l’air pour un effet positif sur l’alimentation et le refroidissement.
- Améliore la vitesse de déploiement. Les câbles de liaison préconnectorisés peuvent être préinstallés afin que seuls les cordons de connexion doivent être acheminés vers l’équipement actif le jour de la mise en marche.
- Ajoute de la flexibilité pour aider les installateurs à gérer le câblage, en offrant un étiquetage de panneau, un groupement de câbles facile et un codage couleur des ports et connecteurs.
- N’a pratiquement aucun impact sur la latence et fonctionne bien dans les budgets de perte de liaison. Avec le câblage, le principal paramètre de latence n’est pas les connexions optiques physiques, mais la longueur globale du canal. Le câblage structuré correctement conçu n’ajoutera pas de latence supplémentaire par rapport aux connexions AOC ou de câblage direct.
Il existe une variété de configurations de système d’IA et de façons dont les réseaux d’IA et l’infrastructure de câblage associée peuvent être assemblés. Leviton dispose d’une gamme complète de produits disponibles pour prendre en charge ces réseaux grâce à notre ensemble de systèmes optiques mondiaux OPT-X™. De plus, notre équipe de conception de centre informatique collabore avec les clients pour créer des conceptions d’infrastructure réseau efficaces et rentables conçues pour relever les défis de demain.
En savoir plus sur les solutions de centres informatiques.
Abonnez-vous dès aujourd'hui
Vous aimez ce que vous lisez? Obtenez plus d’actualités et de tendances de l’industrie dans notre bulletin trimestriel lorsqu’il fait chaud dans la presse.
Envisagez-vous d’utiliser une architecture de réseau de câblage structuré dans votre/vos projet(s) de centre informatique IA?
L’expansion Fuquay-Varina des solutions de réseautique réduit le délai de rentabilisation pour les clients mondiaux
Leviton Network Solutions a récemment annoncé la fin du projet d’expansion de 25 millions de dollars dans son usine de fabrication de Fuquay-Varina, en Caroline du Nord.
Le projet, lancé en 2022, a plus que doublé la taille de l’installation, élargissant l’installation de 5 000 pi2 de 9 000 pi2 supplémentaires. En plus d’être un investissement important dans la région de Fuquay-Varina, cette construction améliorera considérablement la capacité des solutions de réseautique à répondre à la demande mondiale.
Le site de Fuquay-Varina fabrique une variété de produits de câblage multimode et monomode utilisés pour connecter les réseaux locaux dans une variété d’applications, y compris les entreprises commerciales, les centres informatiques, les environnements industriels et rigoureux. Avant l’expansion, l’installation Fuquay-Varina a produit des volumes record de fibre optique; en 2025 et au-delà, l’expansion permettra de libérer une capacité de production encore plus grande pour Leviton, car elle a augmenté le câblage optique de l’installation et la production d’assemblage MTO ainsi que les capacités d’ingénierie et de test de produit.
Leviton s’attend à ce que la demande mondiale pour les systèmes de câblage optique augmente avec l’adoption de l’IA dans tous les secteurs. En plus de doubler la taille de l’usine de Caroline du Nord, non seulement elle développe sa capacité à prendre en charge les clients basés aux États-Unis, mais elle débloque également un plus grand degré de redondance de la chaîne d’approvisionnement pour les clients mondiaux. L’installation élargie facilitera la mission de Leviton de raccourcir le délai de rentabilisation pour les clients mondiaux, en fournissant une capacité supplémentaire et en réduisant les délais d’approvisionnement, tout en investissant dans la communauté locale de Fuquay-Varina.
Leviton a organisé un événement de coupe de ruban le 9 avril 2025, pour célébrer cette réalisation importante avec les cadres de l’entreprise, les représentants du gouvernement local et les employés locaux de Leviton. Blake Massengill, maire de Fuquay-Varina, a participé à l’événement de coupe du ruban de la société et a déclaré : « La ville de Fuquay-Varina est reconnaissante de l’engagement de Leviton à investir dans notre région, qui aura des avantages considérables non seulement pour l’économie locale, mais aussi pour l’État dans son ensemble. »
« Leviton est une entreprise mondiale qui a choisi Fuquay-Varina, avec sa main-d’œuvre hautement qualifiée et son environnement favorable aux entreprises, comme site de fabrication de câblage optique pour prendre en charge les réseaux informatiques aux États-Unis et partout dans le monde. Nous remercions Leviton pour son investissement dans la région et nous sommes impatients de bâtir un partenariat durable avec la société. »
En savoir plus sur les systèmes de câblage à fibre optique mondiaux.
Nouvelles que vous pouvez utiliser
Conseils techniques : débloquer une distance étendue
Les câbles extérieurs et intérieurs/extérieurs (E/S) sont conçus pour être plus petits, plus légers et plus flexibles, mais nécessitent quelques précautions mineures supplémentaires pour empêcher la pénétration d’eau pendant l’opération de tirage des câbles. Les câbles d’E/S offrent également l’avantage de ne pas avoir à passer à un câble homologué pour l’intérieur, ce qui peut permettre d’importantes économies sur les matériaux et la main-d’œuvre.
Câbles E/S et extérieurs sans gel :
Protéger les extrémités des câbles pendant l'installation : se servir de tubes thermorétrécissables et de ruban isolant en vinyle pour empêcher la pénétration d'eau.
Acheminement : convient aux conduits souterrains et aux courts parcours extérieurs dans l’empreinte du bâtiment. Si le câble est doté d’une résistance au feu (p. ex., plénum), il peut continuer de l’emplacement mouillé vers d’autres espaces du bâtiment sans point de transition. La gaine du câble ne doit pas être abrasée (pas de trous ni de coupures) pour empêcher la pénétration d'eau, ce qui peut nuire au rendement.
Exposition à l'eau : n'est pas conçu pour l'enfouissement direct ou l'eau stagnante. S'assurer que les conduits sont conçus pour drainer l'eau.
Points de connexion : utiliser des colliers de serrage de taille appropriée et des logements de valeurs nominales appropriées pour le montage mural externe. Des boucles d'égouttement devraient être utilisées pour empêcher l'infiltration d'eau dans le bâtiment ou le dispositif.
Explorez notre offre de câbles extérieurs.
Les câbles remplis de gel pour installation extérieure (OSP) offrent un blocage supérieur de l’eau, ce qui les rend plus adaptés aux environnements avec une exposition importante à l’eau.
Câbles OSP remplis de gel :
Acheminement : convient aux environnements plus difficiles, y compris les interconnexions de bâtiment à bâtiment, l’enfouissement direct et les installations où l’exposition à l’eau est importante. Une protection contre les surtensions peut être requise conformément aux codes locaux.
Exposition à l’eau : entièrement étanche au gel, offrant une protection améliorée contre la pénétration d’eau. En cas de perturbation mineure de l'intégrité de la gaine, l'eau ne pourra pas se propager à travers le câble.
Manipulation : les câbles remplis de gel nécessitent le retrait du gel avec des solvants et des tampons avant la terminaison.
Points de connexion : utiliser des colliers de serrage de taille appropriée et des logements de valeurs nominales appropriées pour le montage mural externe. Des boucles d'égouttement devraient être utilisées pour empêcher l'infiltration d'eau dans le bâtiment ou le dispositif.
Projecteurs sur les produits
Demandez aux experts
Q : Une conception de centre informatique « universelle » ne fonctionnera pas pour mon organisation; puis-je obtenir des conseils sur la façon de construire un centre informatique qui répond à tous mes problèmes?
R : À mesure que les réseaux de centres informatiques deviennent de plus en plus complexes, les organisations ont besoin de partenaires qui fourniront plus que du câble et de la connectivité. Nos experts en conception de centres informatiques travaillent en étroite collaboration avec les entrepreneurs et les clients pour comprendre leurs besoins, fournir un plan optimal pour déployer des solutions de câblage structuré et créer une liste complète des matériaux. En travaillant avec vous de la conception au déploiement, nous sommes prêts à vous aider grâce à une analyse à distance ou sur site et pouvons vous fournir des conceptions de produits personnalisées qui répondent aux exigences spécifiques du réseau.